MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP
-
Измерительный преобразователь температуры
2908661
Ex i-Преобразователь температуры с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Temperature transmitter |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 2 |
Исполнение | Взрывобезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Функциональность | |
Конфигурирование | Программное обеспечение |
HART |
Ступенчатая характеристика (0-99%) | 0,8 c (TC) |
Гальваническая развязка Вход / выход | |
Испытательное напряжение | 2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
12 В DC ... 42 В DC (Стандартный) | |
12 В DC ... 32 В DC (SIL активен) | |
12 В DC ... 30 В DC (Ex) |
Сигнал | |
Входной сигнал | Температура |
Измерение | |
Количество входов | 2 |
Диапазон входных напряжений | -20 мВ ... 100 мВ (Минимальный измерительный диапазон: 5 мВ) |
Применяемые типы датчиков (RTD) | Платиновый, никелевый, медный датчики: 2-, 3-, 4-проводн. |
Применяемые типы датчиков (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Диапазон измерения температуры | -250 °C ... 2500 °C (Диапазон в зависимости от типа датчика) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Измерительный диапазон температуры | > 10 К (RTD) |
> 50 К (TC) | |
Диапазон сопротивлений, линейн. | 10 Ом ... 2000 Ом (Мин. измерительный диапазон: 10 Ω) |
Сигнал: Ток | |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
20 мА ... 4 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 23 мА |
Нагрузка | (UL - 11 В) / 0,023 A |
Кодирование HART | FSK ± 0,5 мA |
Версия HART | 7 |
Скорость передачи данных | 1200 Baud |
Фильтр частоты сети | 50/60 Hz |
Коммуникационное сопротивление | ≥ 250 Ом |
Задержка включения | 10 c (HART) |
28 c (Измеренное значение) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Установка Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Div. 1 |
Обмен данными (байпас) | |
Поддерживаемые протоколы | HART |
Индикатор состояния | СИД (красный) |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 116 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL активен) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 100 °C |
Высота | ≤ 4000 м (через NN) |
Климатический класс | B2 |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Сертификат | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb |
Сертификат | IECEx EPS 17.0076X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Recognized |
FM | |
Маркировка | Exia / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD |
NI, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
CSA | |
Маркировка | AIS / Class I / Div. 1 / ABCD |
NI / Class I / Div. 2 / ABCD T6/T5/T4 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA00002GX |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Systematic Capability | |
Маркировка | 3 |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | A |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2908661 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1243 |
GTIN | 4055626355436 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 205,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 205,7 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
MCR-PAC-T-USB - Адаптер для программирования 2309000
-
GW HART USB MODEM - Кабельный адаптер 1003824
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
MACX MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Модуль питания и сигнализации 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс