ИБП постоянного тока на монтажной рейке

DC-USV и DC-USV со встроенными емкостными элементами

ИБП постоянного тока гарантируют бесперебойное питание и максимальную готовность установки. В случае исчезновения напряжения в сети снабжения ИБП постоянного тока надежно продолжит питание защищаемой системы. ИБП предотвращает отказы и простои установки, обеспечивая бесперебойность процессов. Подберите ИБП с подходящим аккумуляторным модулем или со встроенным емкостным элементом.

Go to Product Detail Page for item 1065635
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - Ёмкостный модуль
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - Ёмкостный модуль
1065635

Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A / 16 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107

Go to Product Detail Page for item 2320461
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - Источник бесперебойного питания
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - Источник бесперебойного питания
2320461

Источники бесперебойного питания с технологией IQ для установки на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A и 12 В DC 5 A, включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Go to Product Detail Page for item 1076858
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - Ёмкостный модуль
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - Ёмкостный модуль
1076858

Ёмкостный модуль QUINT, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, Установка на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A / 16 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107

Новые изделия

ИБП TRIO DC UPS с интерфейсом и без интерфейса на DIN-рейке

Высокая доступность при отключении электроэнергии

ИБП со встроенным источником питания

Максимально повысьте готовность оборудования к работе в случае сбоя электропитания с помощью ИБП TRIO UPS. В его компактном корпусе сочетаются функции сигнализации, диагностики, подключения к IPC и контроллеру, а также функция холодного пуска. Динамический boost делает его особенно надежным.

Основные характеристики

  • Состояние батареи (SOH) можно определить по светодиодному индикатору
  • Запуск аккумулятора с помощью кнопки на передней панели
  • Интеллектуальная зарядка благодаря внешнему датчику температуры
  • Дополнительная связь через RS-485 или USB-C
  • Динамический boost: возможность 150 % перегрузки от источника питания
  • Динамическое увеличение заряда батареи: до 400 % от батареи

Преимущества для Вас

  • Диагностика напрямую благодаря многоцветным светодиодам и сигнальным контактам для наглядного отображения состояния
  • Простота использования благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией соединения Push-in
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки аккумулятора
  • Экономия места благодаря сочетанию источника питания и ИБП в одном корпусе
  • Опциональная интеллектуальная параметризация и мониторинг через интерфейсные соединения

Интеллектуальный источник бесперебойного питания постоянного тока с технологией IQ

Интеллектуальный источник бесперебойного питания постоянного тока с технологией IQ

ИБП постоянного тока с технологией IQ

Интеллектуальные ИБП QUINT DC UPS на основе системы управления аккумулятором с технологией IQ и самым производительным устройством зарядки аккумуляторов обеспечивают особо высокую степень готовности оборудования.
С помощью встроенного интерфейса Ethernet ИБП можно просто интегрировать в существующие промышленные сети.
Интерфейс Ethernet совместим с:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Комбинируйте наши модули ИБП с нашими источниками питания и аккумуляторными модулями для создания индивидуального бесперебойного решения.

Источник бесперебойного питания постоянного тока со встроенным источником питания

Источник бесперебойного питания постоянного тока со встроенным источником питания

ИБП постоянного тока со встроенным источником питания

Максимально повысьте доступность Вашей системы в случае сбоев электропитания с помощью TRIO DC UPS.

TRIO DC UPS сочетает в себе источник бесперебойного питания и встроенный источник питания, что позволяет сэкономить место в шкафу управления.
Надежное решение в компактном корпусе предлагает комплексные функции, такие как сигнализация, диагностика, подключение к IPC и контроллеру, а также функцию холодного пуска.
Благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией Push-in обслуживание и ввод в эксплуатацию становятся особенно простыми.
Благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки батарей TRIO DC UPS гарантирует особенно высокую надежность.
Выберите подходящий батарейный модуль TRIO в соответствии с требуемым буферным временем и легко соберите индивидуальную систему.

ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором

ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором

ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором

Компактный ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором занимает очень мало места. Поэтому он подходит для простого дооснащения существующего оборудования. Кроме того, ИБП постоянного тока отличается простым управлением, благодаря возможности замены аккумулятора во время работы без использования инструмента и встроенному интерфейсу связи.

Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью для циклических отказов до нескольких минут

Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью для циклических отказов до нескольких минут.

Источник бесперебойного питания постоянного тока со встроенной емкостью

Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью компенсирует циклические отказы до нескольких минут. С интегрированным интерфейсом его можно просто интегрировать в промышленные сети. Емкостный модуль объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор, что делает его чрезвычайно компактным. А качестве энергоаккумулятора используются не требующие обслуживания двухслойные конденсаторы.

В зависимости от приложения имеются модули на 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж и даже 16 кДж, с интерфейсом связи или без него.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Конфигурирование вашего источника бесперебойного питания постоянного тока

Поэтапное руководство для конфигурирования аппаратного и программного обеспечения вашего источника бесперебойного питания постоянного тока содержится в наших учебных руководствах.

К учебным руководствам
Мужчина смотрит обучающее руководство по конфигурированию источника бесперебойного питания постоянного тока на компьютере