QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC - Источник бесперебойного питания
2907070

QUINT ИБП, IQ Technology, EtherCAT®, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A, зарядный ток: 3 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая интеграция в сети благодаря интерфейсам PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® и USB
Оценка State of Health (SOH) и State of Charge (SOC) благодаря системе интеллектуального управления аккумулятором Battery Management System (BMS)
Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA-WTR, литий-ионный)
Мониторинг выходного тока и напряжения, а также включение и отключение установки вручную
SFB Technology обеспечивает выборочное срабатывание стандартных автоматов. Параллельно подключенные потребители продолжают работать