Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторного модуля и его замене без инструментов в рабочем режиме. Батарейные модули для QUINT UPS с технологией IQ поступают на наш товарный склад полностью заряженными.
UPS-BAT/PB/24DC/40AH
-
Аккумуляторный модуль
1354641
Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), VRLA-AGM, 24 В DC, 40 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 41516/B0 BVABS
ID допуска: 22-2244289-PDAcULus Listed
ID допуска: E123528-20220210DNV
ID допуска: TAA0000265Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 41 A | - 6 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DK-124876-M1-ULcULus Listed
ID допуска: FILE E 199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Максимальная продолжительность автономной работы
Состоит из 2-х батарейных блоков на 12 В и одного электронного контрольного прибора
Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)