Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию аккумуляторного модуля и его замене без инструментов в рабочем режиме. Аккумуляторные модули для QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
-
Аккумуляторный модуль
2320416
Аккумуляторный модуль (устройство с аккумулятором), свинцово-кислотный, технология VRLA 24 В DC, 13 Ач, замена аккумулятора без инструмента, автоматическое распознавание и коммуникация с QUINT UPS-IQ
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944Схема IECEE CB
ID допуска: DK-29680-A1-M1-ULLR
ID допуска: LR22136091TABV
ID допуска: 41516/B0 BVUL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528ABS
ID допуска: 22-2244289-PDADNV
ID допуска: TAA0000265Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 41 A | - 6 |
cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Максимальная продолжительность работы при экстремальных температурах
Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Matt)