The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TRIO3-UPS/1AC/24DC/10/485-USB - Источник бесперебойного питания
1359604

TRIO UPS - ИБП со встроенным источником питания, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 10 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия