The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - Источник бесперебойного питания
2907160

TRIO UPS - ИБП со встроенным источником питания, USB (Modbus/RTU), Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Компактность: модуль БП и блок питания объединены в одном корпусе
Продолжительное время работы в автономном режиме благодаря большому выбору аккумуляторов VRLA
Разъем USB для соединения с системами управления более высокого уровня, например промышленными ПК
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
Универсальные возможности применения благодаря расширенному пакету допусков и широкому диапазону температуры
Простой способ монтажа благодаря технологии присоединения push-in