Интеллектуальные ИБП QUINT для интеграции в существующие промышленные сети: ваши установки снабжаются питанием даже при отказе сети. Система управления аккумулятором с технологией IQ Technology и самым производительным зарядником аккумулятора обеспечивает наивысшую степень готовности.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP
-
Источник бесперебойного питания
2907074
QUINT ИБП, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, зарядный ток: 5 A
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений | 18 В DC ... 30 В DC |
18 В DC ... 32 В DC | |
Макс. электрическая прочность | 35 В DC |
Внутренний входной предохранитель | нет |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Импульс пускового тока | ≤ 8 A (≤ 4 мс) |
Защита от переполюсовки | есть |
Пороговое значение включения, фикс. | 22 В DC |
Пороговое значение включения, динамическое | > 1 B / 100 мс |
Время включения | макс. 3 c |
Время включения в режиме питания от аккумулятора (аккум. старт) | 8 c |
Падение напряжения вход / выход | 0,4 В DC |
Потребляемый ток IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20,1 A |
Потребляемый ток Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 31,2 A |
Потребляемый ток INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 мА |
Потребляемый ток ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Потребляемая мощность PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 475 Вт |
Потребляемая мощность Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 740 Вт |
Потребляемая мощность PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 Вт |
Потребляемая мощность PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 148 Вт |
КПД | тип. 97 % |
Количество выходов | 1 |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Время переключения | 0 мс |
Возможность параллельного подключения ИБП | да, с развязывающими модулями (для увеличения буферного времени и для резервирования) |
Возможность последовательного подключения ИБП | нет |
Возможность параллельного подключения энергоаккумулятора | да, 5 (учитывать защиту проводников) |
Возможность последовательного подключения энергоаккумулятора | нет |
Питание от сети | |
Выходное напряжение | 24 В DC (UOUT = UIN - 0,4 B DC) |
Диапазон выходного напряжения | 18 В DC ... 30 В DC |
18 В DC ... 32 В DC | |
Выходной ток IN | 20 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 30 A (5 с) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 мс) |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 480 Вт |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iстат.рез.мощ.) | 600 Вт |
Работа от аккумулятора | |
Выходное напряжение | 24 В DC (UOUT = UBAT - 0,4 B DC) |
Диапазон выходного напряжения | 19 В DC ... 32 В DC |
Выходной ток IN | 20 A |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 мс) |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 480 Вт |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iстат.рез.мощ.) | 600 Вт |
Конечное напряжение заряда | 32 В DC |
Конечное напряжение заряда (с температурной компенсацией) | 25 В DC ... 32 В DC |
Зарядный ток (конфигурируемый) | 5 A |
Номинальная емкость (без дополнительного зарядного устройства) | 3 Ач ... 100 Ач |
Макс. емкость | 135 Ач |
Время зарядки | 202,5 ч |
Время автономной работы | 19 мин (12 Ач) |
Защита от глубокого разряда | 19,2 В DC |
Аккумуляторная технология | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Зарядная характеристика | IU0U |
IQ-Technology | да |
Датчик температуры | да |
Температурная компенсация (конфигурируемая) | 42 мВ/К |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
жесткий (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 8 мм (жесткий/гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
жесткий (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 8 мм (жесткий/гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 1 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
0,5 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
жесткий (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 8 мм (жесткий/гибкий) |
Аккумулятор | |
Позиция | 4.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
жесткий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 4 мм² |
жесткий (AWG) | 30 ... 10 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 8 мм (жесткий/гибкий) |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
Интерфейс | EtherNet/IP (Modbus/TCP) |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | RJ45 |
Поддерживаемые протоколы | EtherNet/IP™ (Explicit Messaging, Implicit Messaging) |
BootP | |
DHCP | |
DLR | |
Modbus/TCP | |
HTTPS (Webserver) | |
Крепление | Защелки |
Среда передачи | Twisted-Pair |
Характеристики | Autonegotiation |
Autocrossing | |
полудуплекс или полный дуплекс | |
автоматическое опознание | |
опционально: настройка вручную | |
Топология | Звезда |
Линия | |
Скорость передачи данных | 10 Мбит/с ... 100 Мбит/с |
Дальность передачи | макс. 100 м |
Bремя цикла | 30 мс (По умолчанию) |
Время доступа | ≤ 2 c |
Чипсет | Renesas R-IN32M3 |
Развязка по напряжению | да |
Device ID | 1FF7hex |
Vendor ID | 232hex |
IP-адрес | 192.168.019.023 (конфигурируемый) |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | DC OK (зеленый) |
Аварийный сигнал (красный) | |
Работа от аккумулятора (желтый) | |
SOC (красный, зеленый) | |
Данные (красный, зеленый) |
Тип изделия | ИБП постоянного тока |
Серия изделий | QUINT ИБП |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1172000 ч (25 °C) |
> 732500 ч (40 °C) | |
> 373400 ч (60 °C) | |
Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (без PE) |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Время | 192072 ч |
Размеры изделия | |
Ширина | 40 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 125 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
Размеры изделия при альтернативном способе монтажа | |
Ширина | 123 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 42 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 5 мм / 5 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 0 мм / 0 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (активн., пассивн.) | 0 мм / 0 мм (POut ≤50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 50 мм / 50 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 40 мм / 20 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 40 мм / 20 мм (POut ≤50 %) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на горизонтальной монтажной рейке NS 35/7,5 и NS 35/15 согласно EN 60715 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение крышки | Нержавеющая сталь X6Cr17 |
Исполнение бокового элемента | Алюминий AlMg3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м |
Климатический класс | 3K3 (EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 2,3г |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Маркировка | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Схема CB | |
Маркировка | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Маркировка | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Указание | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная зона) и EN 61000-6-5 (коммутационное устройство), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 16,67 Гц |
50 Гц | |
60 Гц | |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Дополнительный текст | 60 с |
Примечания | Критерий A |
Частота | 50 Гц |
60 Гц | |
Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
Дополнительный текст | 3 c |
Частота | 0 Гц |
Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
Дополнительный текст | DC, 60 с |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 2907074 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMU |
Ключ изделия | CMUI43 |
GTIN | 4055626171708 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 594 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 542,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528EAC
ID допуска: RU-DE.B.00184/20DNV
ID допуска: TAA00002K4KC
ID допуска: R-R-PCK-2907074LR
ID допуска: LR21417906TANK
ID допуска: TA22372MBV
ID допуска: 69394/A0 BVRINA
ID допуска: ELE382621XGABS
ID допуска: 23-2416092-PDAСхема IECEE CB
ID допуска: DK-68191-M1-ULcULus Listed
ID допуска: E123528-20171026cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | 094a5dc3-30d7-40b5-ad79-99d821a205de |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 29,27 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Аккумуляторный модуль 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Аккумуляторный модуль 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Аккумуляторный модуль 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Аккумуляторный модуль 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Аккумуляторный модуль 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Аккумуляторный модуль 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Аккумуляторный модуль 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Аккумуляторный модуль 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Аккумуляторный модуль 1460921
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Аккумуляторный модуль 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Аккумуляторный модуль 1460923
Преимущества для вас
Простая интеграция в сети благодаря интерфейсам PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® и USB
Оценка State of Health (SOH) и State of Charge (SOC) благодаря системе интеллектуального управления аккумулятором Battery Management System (BMS)
Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA-WTR, литий-ионный)
Мониторинг выходного тока и напряжения, а также включение и отключение установки вручную
SFB Technology обеспечивает выборочное срабатывание стандартных автоматов. Параллельно подключенные потребители продолжают работать
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс