ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель
2900538

Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 9 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока и винтовым зажимом.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Сокращение объема соединительных проводников
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
3-фазные шлейфовые перемычки
Износоустойчивая коммутация