ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2908699

Гибридный пускатель электродвигателя как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных  электродвигателей переменного тока до 3 А, защита двигателя и аварийный останов до SIL 3 / PL e. Возможно групповое отключение, подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия