TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485
-
Ёмкостный модуль
1467800
Ёмкостный модуль TRIO, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A / 12 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
Подробная информация о продукте
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
115 В AC ... 240 В AC ±10 % (UL) | |
100 В DC ... 240 В DC ±10 % | |
160 В DC ... 240 В DC ±10 % (UL) | |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 100 В AC (1 %/B) |
< 140 В DC (1 %/B) | |
Потребляемый ток | тип. 1,45 A (100 В AC) |
тип. 0,75 A (240 В AC) | |
тип. 1,4 A (100 В DC) | |
тип. 0,7 A (240 B DC) | |
Время зарядки | approx. 5 мин (при полностью разряженных конденсаторах) |
Время повторной зарядки | approx. 3 мин |
Время включения | ≤ 1 мс |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 20 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
КПД | тип. 93,5 % (230 В AC) |
тип. 92,1 % (120 В AC) | |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Коэффициент амплитуды | тип. 1,58 (120 В AC) |
тип. 1,7 (230 В AC) | |
Возможность параллельного подключения | да, для повышения мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 35 В DC |
Остаточная пульсация | < 100 мВ |
Время нарастания | ≤ 1 c (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Питание от сети | |
Выходное напряжение | 24 В DC ±2 % |
Диапазон выходного напряжения | 24 В DC ... 28 В DC (> 24 В мощность постоянна) |
Выходной ток IN | 5 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 с) |
Динамический BOOST (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 120 Вт |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iстат.рез.мощ.) | 420 Вт (350 ms) |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = Iдин.рез.мощ.) | 180 Вт (5 с) |
Рассеиваемая мощность Номинальная нагрузка (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10,3 Вт |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Работа от аккумулятора | |
Выходное напряжение | 23,5 В DC ±2 % |
Диапазон выходного напряжения | 23,5 В DC ... 27,5 В DC (> 24 В мощность постоянна) |
Выходной ток IN | 5 A |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 с) |
Динамический BOOST (ICAP.Boost) | 17,5 A (350 ms) |
Выходная мощность POUT (UN, IOUT = IN) | 120 Вт |
Рассеиваемая мощность Холостой ход (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 Вт |
Рассеиваемая мощность Номинальная нагрузка (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 11 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 9 Вт |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 4 Вт |
Ограничение тока на выходе | 17,5 A (350 ms) |
Время возврата в состояние готовности | 55 c (dyn. Boost) |
2 ч (buffer mode) | |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Вход | |
Ток зарядки | 1 A ... 5 A |
Зарядная мощность | 24 Вт |
Общая информация | |
Емкость | 12 кДж |
Носитель информации | Двухслойный конденсатор |
Допустимый входной предохранитель | B10 |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Маркировка | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
1,5 мм² | |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
1,5 мм² | |
AWG | 24 ... 12 |
16 | |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Маркировка | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 10 мм² |
4 мм² | |
гибкий | 0,2 мм² ... 6 мм² |
4 мм² | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 6 мм² |
4 мм² | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 6 мм² |
4 мм² | |
AWG | 24 ... 8 |
12 | |
Длина снятия изоляции | 15 мм |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Маркировка | 3.1 (Mains Mode), 3.2 (Alarm), 3.3 (Ready), 3.4 (Remote) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,5 мм² | |
гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,5 мм² | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
0,5 мм² | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
0,5 мм² | |
AWG | 24 ... 16 |
20 | |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Связь | |
Тип подключения | RS-485 |
Связь | |
Тип подключения | USI (USB-C) |
Интерфейс | USI (Universal Service Interface) |
RS-485 |
Состояние сигнала Mains_Mode | |
Маркировка разъема | 3.1 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Нагружаемый выход | 20 мА |
Распределение состояния и сигнала | active - high |
Опорный потенциал | SGnd |
Светодиодный индикатор состояния | зеленый |
Сопротивление | 1,2 кΩ (Pull-up) |
Состояние сигнала Alarm | |
Маркировка разъема | 3.2 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Условие состояния (настраивается) | Порог оповещения |
Нагружаемый выход | 20 мА |
Распределение состояния и сигнала | NC (Normally Closed) |
Допустимая нагрузка по току | 20 мА |
Опорный потенциал | SGnd |
Светодиодный индикатор состояния | красный |
Сопротивление | 1,2 кΩ (Pull-up) |
Состояние сигнала Ready | |
Маркировка разъема | 3.3 |
Канал | DO (цифровой выход) |
Нагружаемый выход | 20 мА |
Распределение состояния и сигнала | active - high |
Максимальная нагрузочная способность по току | 20 мА |
Опорный потенциал | SGnd |
Светодиодный индикатор состояния | зеленый |
Сопротивление | 1,2 кΩ (Pull-up) |
Состояние сигнала Remote | |
Маркировка разъема | 3.4 |
Канал | DI (цифровой вход) |
Состояние (настраивается) | Remote |
Распределение состояния и сигнала | active - low |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 5,3 кВ DC (Типовое исп.) |
3,1 кВ DC (Выборочное исп.) | |
6 кВ DC | |
Напряжения изоляции, вход/PE | 4 кВ DC |
Тип изделия | ИБП постоянного тока со встроенной емкостью |
Серия изделий | Ёмкостный модуль TRIO |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Степень загрязнения | 2 |
Размеры изделия | |
Ширина | 133 мм |
Высота | 135 мм |
Глубина | 125 мм |
Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 125 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
Климатический класс | 3K3 |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 50 Гц, амплитуда ±0,2 мм |
50 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин. |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) / II (≤ 5000 m) |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) | |
Обозначение стандарта | Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61558-2-16 |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (SELV) |
Оснащение силовых установок электронным оборудованием | |
Обозначение стандарта | Оснащение силового оборудования электронными средствами |
Стандарты/нормативные документы | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
Обозначение стандарта | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Безопасное разделение | |
Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
МЭК 61010-2-201 | |
Ограничение гармонических искажений сети | |
Обозначение стандарта | Требования к сетям питания |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
ANSI/UL 121201 | |
Маркировка | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Излучение кондуктивных помех DNV GL | |
DNV | Класс A |
Дополнительный текст | Диапазон распределение электропитания |
Излучение помех DNV GL | |
DNV | Класс B |
Дополнительный текст | Область перемычки и крышки |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | асимметричный 4 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 3) |
асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) | |
Выход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 2) |
асимметричный 1 кВ (Уровень контроля 3) | |
Сигнал | асимметричный 1 кВ (Уровень контроля 2) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Номер артикула | 1467800 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMUDC3 |
GTIN | 4063151864859 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 830 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 830 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс