Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Автоматы для снятия изоляции: компактная конструкция и простота использования

Компактные автоматы для снятия изоляции позволяют обрабатывать различные типы проводников простым и быстрым способом. Автоматы для снятия изоляции обеспечивают автоматическое снятие изоляции с проводников до 10 мм² с возможностью частичного ее удаления. Регулировка параметров осуществляется интуитивно понятным способом при помощи сенсорного дисплея или ручек настройки. Проводники можно вводить быстро и точно как спереди, так и сверху.

Преимущества для Вас

  • Экономия времени благодаря короткому времени цикла
  • Интуитивно понятная настройка параметров зачистки с помощью сенсорного дисплея или поворотных регуляторов
  • Широкий спектр применения благодаря V-образному лезвию с большим диапазоном сечения для различных типов проводников
  • Неизменно высокое качество благодаря повторяющимся процессам зачистки

Новые изделия

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 с сенсорным дисплеем

Умный автомат для снятия изоляции

Быстрая и легкая зачистка проводников

Умный автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 позволяет легко и эффективно обрабатывать проводники. Интуитивно понятное управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Короткое время цикла и регулировка параметров с помощью электроприводов обеспечивают повторяемость и быстроту процессов зачистки.

Основные характеристики

  • Сечение провода: от 0,08 до 10 мм²/от 28 до 8 AWG
  • Длина снятия изоляции: от 2 до 20 мм
  • Время цикла: 0,3 с
  • Сенсорный дисплей 5"
  • Хранение до 100 избранных вещей
  • Выбор избранных вещей с помощью сканера штрихкода (опция)
  • Нож для снятия изоляции: V-образное и плоское лезвие (по желанию)
  • Управление с помощью программного обеспечения для помощи рабочим

Преимущества для Вас

  • Высокая эффективность благодаря сквозному использованию данных и интеллектуальной системе помощи рабочим
  • Экономия времени благодаря короткому времени цикла и электрической регулировке параметров
  • Широкий спектр применения благодаря V-образному лезвию с большим диапазоном сечения для различных типов проводников
  • Простое управление благодаря интуитивной визуализации

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 Эффективный и умный

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 позволяет быстро и эффективно обрабатывать проводники в диапазоне сечения от 0,08 до 10 мм²:

  • Точная и чистая обработка стандартной, а также специальной изоляции, например, из резины, тефлона или высокотемпературных материалов
  • Простое управление с помощью сенсорного дисплея и интуитивно понятной визуализации
  • Электроприводы для быстрой настройки параметров
  • Хранение до 100 избранных вещей
  • Дополнительная интеграция сканера штрихкодов для выбора избранного напрямую
  • Постоянное использование данных благодаря управлению с помощью программного обеспечения для обеспечения работы clipx WIRE assist
Автомат для снятия изоляции WF 1000

Автомат для снятия изоляции WF 1000

Автомат для снятия изоляции WF 1000

Компактные автоматы для снятия изоляции WF 1000 снимают изоляцию с проводников сечением до 6 мм² и кабелей диаметром до 6 мм:

  • Точная и чистая обработка стандартной, а также специальной изоляции, например, из резины, тефлона или высокотемпературных материалов
  • Защита от расщепления в результате частичного удаления изоляции
  • Автоматическая настройка прижимного усилия в зависимости от силы удаления изоляции
  • Простота управления при помощи трех поворотных ручек
  • Наглядная индикация актуальных значений на дисплее
  • Вставка проводника спереди и сверху