The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Эффективный и умный

Быстро и легко зачищайте проводники с помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10.
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 в производстве

Оптимизируйте подготовку проводников с помощью E.FOX S 10

Зачистка – критически важный этап обработки проводов. В конце концов, качество электрического соединения зависит от процесса зачистки. Автоматическая зачистка не только экономит время благодаря точной и быстрой обработке большого количества проводников и кабелей за короткое время. Она также обеспечивает воспроизводимые, стабильно качественные результаты для безопасности процесса. С нашей машиной для снятия изоляции Вы также можете воспользоваться интеллектуальными функциями и интуитивно понятным управлением, которые повышают эффективность подготовки проводников и процесса сборки кабеля, даже при большом количестве заказов.

Человек снимает изоляцию с проводников с помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10

Умный автомат для снятия изоляции Для эффективной зачистки

С помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10 Вы можете легко и эффективно обрабатывать проводники различного сечения и изоляции. Компактный автомат для снятия изоляции может быть интегрирован в системы помощи рабочим и управляться из них. Интуитивно понятное управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Избранное можно привязать к штрихкоду и вызывать с помощью ручного сканера.

Преимущества для Вас

  • Высокая эффективность благодаря сквозному использованию данных и интеллектуальной помощи работникам
  • Экономия времени благодаря короткому времени цикла и электрической регулировке параметров
  • Широкий спектр применения благодаря V-образному лезвию с большим диапазоном сечения для различных типов проводников
  • Простое управление благодаря интуитивной визуализации
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 с управлением через программное обеспечение для помощи рабочим

Высокая эффективность

Управление с помощью программного обеспечения для помощи рабочим clipx WIRE assist означает постоянное использование производственных данных. Это обеспечивает удобство и безопасность процесса подготовки проводников. Выбор избранного с помощью сканера штрихкода также обеспечивает быстрый доступ к желаемым параметрам зачистки без длительных настроек.

Проводник вставляется в автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Экономия времени

Короткое время цикла (0,3 с) и регулировка параметров с помощью электроприводов обеспечивают быстрые и повторяющиеся процессы зачистки. Область вставки доступна как спереди, так и сверху, а также имеет освещение. Таким образом, проводники можно вставлять особенно быстро и точно.

Обработка различных сечений провода и типов проводов с помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10

Различные возможности применения

Специальные V-образные ножи, охватывающие весь диапазон сечений от 0,08 до 10 мм²/от 28 до 8 AWG, обеспечивают широкий спектр возможных применений. Индивидуальные требования могут быть реализованы с помощью дополнительных плоских ножей и формовочных ножей, изготовленных по индивидуальному заказу. Компактный автомат для снятия изоляции обеспечивает высокую гибкость при смене рабочих мест.

Управление автоматом для снятия изоляции E.FOX S 10 с помощью сенсорного дисплея

Простота эксплуатации

Наклонный сенсорный дисплей с диагональю 5'' облегчает чтение и управление устройством в положении сидя или стоя. Использование символов и визуализация параметров зачистки делает его интуитивно понятным. Это означает, что E.FOX S 10 позволяет сэкономить время уже при первом применении.

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 Для эффективной обработки проводников с различными сечениями и изоляцией

Снятие изоляции с помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10
Автоматическое снятие изоляции за 0,3 секунды
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10 с памятью избранного и привязкой штрихкода
Хранение избранного с опциональной привязкой штрихкода
Штрихкод для выбора фаворитов на автомате для снятия изоляции E.FOX S 10
Имеющийся интерфейс USB-C для сканера штрихкода для быстрого выбора избранного
Персонал транспортирует автомат для снятия изоляции E.FOX S 10
Встроенная утопленная рукоятка для удобной транспортировки
Замена лезвия на автомате для снятия изоляции E.FOX S 10
Быстрая и простая замена лезвий
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 100 со встроенным ящиком для отходов изоляции
Встроенный ящик для мусора с механизмом push-to-open
Эффективный и умный
Откройте для себя E.FOX S 10

Зачищайте проводники быстро и легко: Получите всю необходимую информацию об автомате для снятия изоляции E.FOX S 10 с первого взгляда с помощью нашей листовки.

К флайеру
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10
Автоматическая зачистка с помощью E.FOX S 10

Видеоролики на YouTube

Познакомьтесь с нашими видеороликами о работе с E.FOX S 10, в которых показано практическое использование автомата для снятия изоляции и выполнение его функций.
Используйте эти видеоролики для быстрого ознакомления с работой автомата для снятия изоляции и различными вариантами его применения.