The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Решения для высокой степени готовности оборудования в перерабатывающей промышленности Производственные установки в перерабатывающей промышленности должны надежно работать даже в экстремальных условиях. Высокие требования к безопасности и суровые условия окружающей среды с некоторыми потенциально взрывоопасными зонами предъявляют особые требования к надежности источников питания. Будь то в секторе разведки и добычи, транспортировки и хранения, нефтепереработки или химической переработки - мы предлагаем надежные концепции для вспомогательного электроснабжения.

Нефтеперерабатывающее предприятие

Надежные решения по электропитанию необходимы в широком спектре приложений в перерабатывающей промышленности. Для централизованного или децентрализованного снабжения КИПиА, систем управления и комплектов приборов, для соединительных коробок с удаленными устройствами ввода-вывода во взрывоопасной зоне химических парков, для компрессорных станций на трубопроводах или для различных пакетных устройств. Каждое из этих применений сопряжено с различными проблемами.

Узнайте здесь об изделиях и решениях для различных требований, которые могут быть адаптированы в направлении классов производительности и типов сети.

График визуализации с различными областями перерабатывающей промышленности
Поставка центральных пультов управления
Резервные источники питания обеспечивают безопасное питание 24 В для центральных пультов управления.
Узнать больше
Поставка центральных пультов управления
Электропитание на трубопроводе
Коммуникативное решение по снабжению позволяет контролировать состояние трубопровода. Комбинация, состоящая из источника бесперебойного питания, УЗИП и автоматического выключателя, обеспечивает надежное питание.
Узнать больше
Электропитание на трубопроводе
Питание полевых распределительных коробок в химическом парке
Надежное питание достигается благодаря защите от перенапряжения, мощному источнику питания и компактным автоматическим выключателям.
Узнать больше
Питание полевых распределительных коробок в химическом парке
Питание пакетных устройств
Надежное питание модульных установок достигается с помощью наших источников питания QUINT POWER. Благодаря счетчикам энергии Вы всегда будете следить за потреблением электроэнергии.
Узнать больше
Питание пакетных устройств
Шкаф управления с различными изделиями для перерабатывающей промышленности

Шкаф управления для центральных диспетчерских пунктов в перерабатывающей промышленности

Надежное снабжение центральных пультов управления

Надежное электроснабжение центральных пультов управления в технологическом процессе имеет решающее значение для бесперебойного функционирования производственных установок. Чтобы обеспечить это, решения по электроснабжению от среднего напряжения до потребителя часто устанавливаются с резервированием. В сочетании с защитой от перенапряжений, автоматическими выключателями и энергоизмерительными приборами они обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Решения по резервированию источников питания гарантируют, что отдельные неисправности не приведут к простою установок. Защита от перенапряжения устраняет любые пики напряжения в электросети, обеспечивая долгий срок службы критически важной электроники. Энергоизмерительные приборы позволяют контролировать и оптимизировать энергопотребление установки и помогают соблюдать требования стандарта ISO 50001.

Наши изделия для централизованного питания 24 В Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.

Решение для резервного электропитания с несколькими изделиями на монтажной рейке
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного электропитания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Резервный модуль QUINT ORING
Данные резервные модули обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя.
Узнать больше
Резервный модуль QUINT ORING
Защита от перенапряжений FLT-SEC-T1+T2
Комбинированный разрядник FLT-SEC-T1+T2 обеспечивает максимальную защиту установки от токов молний и перенапряжений, возникающих при ударах молний и коммутационных действиях в сети снабжения.
Узнать больше
Защита от перенапряжений FLT-SEC-T1+T2
Электронный автоматический выключатель
Многоканальные электронные автоматические выключатели защищают установку.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель
Энергоизмерительный прибор EMpro
Сбор и передача данных об энергопотреблении и производительности в системы контроля и управления более высокого уровня.
Узнать больше
Энергоизмерительный прибор EMpro
Клемма для предохранителя
Клеммы для предохранителя защищают проводники и устройства от перегрузок и коротких замыканий.
Узнать больше
Клемма для предохранителя
Соединительная коробка на трубопроводе

Соединительная коробка на трубопроводе

Надежное питание на трубопроводе

Трубопроводы тянутся на огромные расстояния, часто через необитаемые местности, а также пустыни и вечные льды.

Для работы необходимо наличие компрессорных станций через регулярные расстояния, а для защиты окружающей среды также требуется измерительное оборудование для контроля утечек. Снабжение питанием этих обычно беспилотных объектов вдоль трубопровода сопряжено с трудностями, связанными с суровыми условиями окружающей среды. Особые температуры, буферизация батареи в случае сбоя сетевого питания и дистанционный мониторинг состояния играют важную роль, особенно для решения по электропитанию.

Коммуникационное решение обеспечивает мониторинг состояния трубопровода. Комбинация, состоящая из источника бесперебойного питания, УЗИП и автоматического выключателя, обеспечивает надежное питание.

Защита от перенапряжения защищает электронику от повреждений, вызванных ударами молнии или другими пиками напряжения в электросети. Автоматические выключатели с сигнальными контактами защищают от перегрузок и коротких замыканий и при необходимости информируют. Важным мероприятием является обеспечение безопасности и функциональности измерительного оборудования. Источник бесперебойного питания обеспечивает надежное электроснабжение даже в случае перебоев в подаче электроэнергии.

Наши изделия для соединительных коробок на трубопроводе Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.

Коммуникативное решение для электропитания на монтажной рейке
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного электропитания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Источники бесперебойного питания QUINT
ИБП QUINT надежно снабжает приложения питанием, даже в случае отказа сети снабжения.
Узнать больше
Источники бесперебойного питания QUINT
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Персонализируемая защита устройств с интуитивно понятным управлением и простой интеграцией.
Узнать больше
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC
Клемма для предохранителя
Клеммы для предохранителя защищают проводники и устройства от перегрузок и коротких замыканий.
Узнать больше
Клемма для предохранителя
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений FLT-MB
Комбинированный разрядник типа 1+2+3 FLT-MB... в компактном исполнении оптимально защищает системы и установки от токов молнии и перенапряжений благодаря инновационному искровому разряднику.
Узнать больше
Устройства защиты от грозовых и импульсных перенапряжений FLT-MB
Энергоаккумуляторы
Правильно подобранный энергоаккумулятор для источника бесперебойного питания обеспечивает оптимальное питание установки.
Узнать больше
Энергоаккумуляторы
Полевая соединительная коробка в химическом парке

Полевая соединительная коробка в химическом парке

Надежное питание полевых распределительных коробок в химическом парке

В химических парках многие подстанции автоматизированы с помощью удаленных устройств ввода-вывода. Они расположены не в кондиционированных помещениях управления, а напрямую в суровой среде между трубами, трубопроводами и агрегатами, часто также во взрывоопасной зоне.

В зависимости от требований к доступности удаленной станции ввода-вывода, энергоснабжение также может быть резервным. Если подключенные приборы расположены в открытом положении высоко на резервуарах, трубных мостах или дистилляционных колоннах, следует также использовать защиту от перенапряжений для датчиков и исполнительных элементов. Автоматические выключатели устройств также защищают от перегрузки и короткого замыкания.

Наши изделия для распределительных коробок в химическом парке Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.

Решение по электропитанию для взрывоопасных зон на монтажной рейке
Источник питания QUINT POWER вариант plus
Источник питания, рассчитанный на требовательные приложения в экстремальных условиях окружающей среды.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER вариант plus
Защита от перенапряжений TTC-6P
Двухкомпонентная защита от перенапряжений, состоящая из защитного штекера и базового элемента, встроенного индикатора состояния и ножевого разъединителя, защищает 2-проводные сигнальные цепи без потенциала земли, например, токовые петли от 0(4) до 20 мА.
Узнать больше
Защита от перенапряжений TTC-6P
Двухъярусная клемма с держателем предохранителя
Двухъярусные клеммы с держателем предохранителя позволяют прокладывать один предохраняемый и один не предохраняемый потенциал через одну клемму.
Узнать больше
Двухъярусная клемма с держателем предохранителя
Шкаф управления для модульных установок

Шкаф управления для модульных установок

Надежное питание модульных установок

Помимо тысяч датчиков и исполнительных элементов, крупная технологическая установка, например, химический или нефтеперерабатывающий завод, также автоматизируется с помощью большого количества так называемых модульных установок. Это независимые машины или агрегаты, которые часто имеют программируемый логический контроллер и собственную технологию измерения и управления. Примерами являются блоки фильтрации, сушки или термостатирования, реакторы, центрифуги или дозирующие насосы и т.д. В зависимости от степени критичности, эти установки также имеют резервное исполнение.

Их шкафы управления так же отличаются друг от друга, как и эти машины. В качестве примера здесь показан контроллер устройства темперирования. Наш источник питания четвертого поколения QUINT POWER имеет достаточный резерв для питания SPS и большого количества реле с электронным предохранителем, контакторов и преобразователей сигналов. Общее потребление контролируется с помощью энергоизмерительного прибора.

Наши изделия для модульных установок Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.

Решение для электропитания с защитой предохранителями на монтажной рейке
Источник питания QUINT POWER
Мощный источник питания для надежного электропитания 24 В.
Узнать больше
Источник питания QUINT POWER
Электронный автоматический выключатель
Многоканальные электронные автоматические выключатели защищают установку.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель
Клемма для предохранителя
Клеммы для предохранителя защищают проводники и устройства от перегрузок и коротких замыканий.
Узнать больше
Клемма для предохранителя
Энергоизмерительный прибор EMpro с поддержкой IoT
Обеспечивает анализ цифровых данных об энергопотреблении и производительности в сочетании с сервисом EMMA от Proficloud.io.
Узнать больше
Энергоизмерительный прибор EMpro с поддержкой IoT
Защита от перенапряжения сигнальных проводов с помощью предохранителей через держатели предохранителей, установленные в шкафу управления на монтажной рейке

Защита от перенапряжения с предохранителями для сигнальных проводов

Предохранение и защита датчиков и исполнительных элементов

Для обеспечения оптимальной подачи напряжения на датчики, исполнительные элементы или контроллеры мы предлагаем согласованные комбинации селективных предохранителей и защиты от перенапряжений.

Независимо от того, ведут ли линии от централизованно или децентрализованно установленного щита управления, распределительной коробки или пакетного блока, перенапряжения, короткие замыкания или перегрузки могут возникать и на стороне 24 В.

При ширине всего 6 мм TERMITRAB complete защищает датчики и исполнительные элементы от перенапряжения, занимая мало места. С помощью подходящего держателя предохранителя для стандартных плавких предохранителей 5 x 20 мм обеспечивается селективная защита от короткого замыкания и перегрузки при максимальной экономии места.

Если для защиты от перегрузок требуется индикатор состояния и возможность дистанционного сброса, то электронные автоматические выключатели PTCB eFuse для токов менее 1 A – это правильный выбор.

Благодаря нашим решениям для обеспечения высокой степени готовности оборудования, надежное энергоснабжение быстро и легко реализуется от источника питания до датчика или контроллера.

Наши изделия для надежной работы датчиков и исполнительных элементов

Интерактивная карта изображений: Примерный выбор изделий для защиты сигналов от перенапряжений и сверхтоков.
Защита от перенапряжений интерфейсов передачи сигналов
Особенно в технологических процессах очень важна защита сигналов, датчиков или исполнительных элементов от отказов из-за перенапряжения.
Узнать больше
Защита от перенапряжений интерфейсов передачи сигналов
Держатель предохранителя TTC-6-FC
Держатель стандартных плавких предохранителей 5 x 20 мм обеспечивает компактную защиту от перегрузок сигнальных цепей.
Узнать больше
Держатель предохранителя TTC-6-FC
Электронная защита устройств PTCB eFuse
Одноканальные электронные автоматические выключатели PTCB eFuse обеспечивают удобную защиту при токах менее 1 А.
Узнать больше
Электронная защита устройств PTCB eFuse