Сети постоянного тока для экологичных центров обработки данных
Сети постоянного тока для экологичных центров обработки данных
С быстрым ростом цифровых приложений и появлением технологий искусственного интеллекта растут и требования к энергопотреблению центров обработки данных. Сети постоянного тока предлагают перспективное решение, позволяющее сделать энергоснабжение центров обработки данных более энергоэффективным, устойчивым и экономичным.
Требование
Растущие требования к энергопотреблению в центрах обработки данных
Центры обработки данных являются одними из крупнейших потребителей энергии в цифровой инфраструктуре. Растущий спрос на вычислительную мощность со стороны облачных сервисов, IoT, 5G и искусственного интеллекта приводит к увеличению энергопотребления и расходов на электроэнергию, в то же время растет требование по сокращению выбросов CO₂. В то же время операторы должны обеспечивать стабильное энергоснабжение, повышать устойчивость и снижать зависимость от энергосистемы, например, за счет использования местных источников энергии и интеллектуальных накопителей. Кроме того, эффективное управление энергопотреблением имеет решающее значение для минимизации времени простоя, снижения затрат и достижения целей устойчивого развития. Поэтому "зеленые" центры обработки данных требуют новых концепций для устойчивой и экономичной работы - один из подходов заключается в переходе на сети постоянного тока.
Различные организации уже проводят исследования по использованию постоянного тока в центрах обработки данных. Выбор подходящих компонентов, совместимых с постоянным током, имеет решающее значение для безопасности в эксплуатации. Мы уже предлагаем надежные решения для этого с помощью инновационных технологий. Стандарты и лучшие практики быстро развиваются, что свидетельствует о растущей актуальности этой технологии. Инвестиции в инфраструктуру постоянного тока окупаются в долгосрочной перспективе за счет повышения эффективности, снижения потерь и лучшей интеграции возобновляемых источников энергии. Инвестировать в DC сегодня - значит активно формировать будущее энергоснабжения центров обработки данных.
Технология DC прокладывает путь к более экологичному и эффективному будущему для центров обработки данных. Используя эти инновационные подходы, мы можем обеспечить устойчивый и экологически безопасный рост.
Решение
Эффективное энергоснабжение центров обработки данных
Использование сетей постоянного тока в центрах обработки данных снижает потери при преобразовании за счет подключения источников энергии, таких как фотоэлектрические системы или аккумуляторные накопители, непосредственно к потребителям, таким как серверы или системы охлаждения. Большинство классических преобразований AC/DC и DC/AC больше не требуется. Это повышает энергоэффективность и снижает выделение тепла. Соответствующая экономия энергии напрямую влияет на эксплуатационные расходы. Сеть постоянного тока также повышает стабильность сети. Прямая связь между генераторами, системами хранения и потребителями означает, что колебания напряжения могут быть лучше выровнены, а пиковые нагрузки смягчены. Это не только снижает нагрузку на государственную электросеть, но и повышает надежность центра обработки данных.
В сочетании с интеллектуальным управлением нагрузкой и возобновляемыми источниками энергии это позволяет создать надежную, масштабируемую и экономичную энергетическую инфраструктуру для "зеленых" центров обработки данных. Он оптимально отвечает высоким требованиям к эффективности и доступности. Интеграция нагрузок ЦОД в сеть постоянного тока значительно упрощается благодаря открытым аппаратным стандартам, которые разрабатываются в рамках проекта Open Compute Project (OCP). Благодаря стандартизации интерфейсов, стоечных архитектур и источников питания системы OCP могут быть легко интегрированы в сети постоянного тока. Это позволяет создать непрерывную архитектуру постоянного тока от источника энергии до потребителя, что снижает эксплуатационные расходы и повышает стабильность системы.
Решения Phoenix Contact для сетей постоянного тока, хорошо зарекомендовавшие себя в таких проектах, как All Electric Society Factory, подходят и для архитектуры постоянного тока в центрах обработки данных. К ним относятся силовые модули для преобразования высокого напряжения AC-DC, источники питания QUINT POWER на DIN-рейку для вспомогательного напряжения постоянного тока, силовые автоматические выключатели CONTACTRON ELR для безопасной коммутации и защиты, штекерные соединители ArcZero для горячего подключения без дуги, счетчики EMpro и Smart RTU для мониторинга энергопотребления и батарейные соединители BPC для интеграции крупных хранилищ. Вместе эти компоненты обеспечивают эффективное, безопасное и масштабируемое распределение питания постоянного тока, снижающее потери при преобразовании и упрощающее интеграцию возобновляемых источников энергии и батарей в центры обработки данных.
Преимущества сетей постоянного тока в центрах обработки данных
Более высокая энергоэффективность благодаря снижению потерь при преобразовании
Лучшая интеграция возобновляемых источников энергии и систем хранения данных
Сокращение выбросов CO₂ и эксплуатационных расходов
Меньше тепла благодаря более эффективному распределению энергии
Большая независимость от государственной сети
Бесплатный вебинар
Сети постоянного тока: от концепции к реальности
Сети постоянного тока на заводе уже стали реальностью. На этом вебинаре Вы узнаете на практических примерах, как технология постоянного тока повышает устойчивое развитие промышленности. В дополнение к основам сетей постоянного тока Вы получите глубокое представление о технической реализации такой сети.