Машины на цифровом нефтяном месторождении

Цифровое нефтяное месторождение Масштабируемое решение для контроля месторождений

Увеличение рентабельности, производительности и повышение уровня безопасности: воспользуйтесь преимуществами цифрового месторождения для оптимизации деятельности предприятия. Будь то старое или новое месторождение — наше надежное комплексное решение позволит Вам выгодно контролировать и диагностировать состояние добывающих объектов независимо от расстояния до них.

Специалист с планшетом фиксирует данные добывающих вышек для нефтяной и газовой отрасли

Мониторинг месторождений

На многих сухопутных нефтяных месторождениях сбор данных осуществляется сотрудниками, которые выезжают на место и вручную записывают информацию о расходе, давлении, температуре и т. д. Эти записи позже переносятся вручную в таблицы Excel. В период низких цен на сырую нефть решающее значение приобретает снижение затрат и повышение эффективности, особенно в секторе разведки и добычи.

Одной из таких возможностей является цифровизация нефтяных месторождений. Применение цифровых решений упрощает сбор данных с буровых установок и позволяет консолидировать их для целых месторождений. Наряду с задачами контроля, вы можете использовать их для управления агрегатами на нефтяном месторождении, например, устройствами аварийного отключения или насосами высокого давления.

Контроль месторождений из пункта управления

Используйте преимущества цифрового месторождения

  • Надежный и экономичный процесс контроля и диагностики в нефтяной и газовой отрасли на больших расстояниях
  • Надежный обмен данными при помощи технологий шифрования для многих каналов передачи
  • Эффективное и экономичное обслуживание посредством мобильной связи или децентрализованного доступа к установкам

Беспроводная передача результатов измерения

Часто месторождения образуют широко разветвленную сеть. Для надежной передачи данных на многие километры мы предлагаем коммуникационные решения на базе различных технологий беспроводной связи и протокола Ethernet по имеющимся двухпроводным линиям с применением технологии SHDSL.

Для радиосвязи используются как решения 4G/5G, так и специализированное беспроводное решение Radioline. Это позволяет быстро создавать ячеистые сети непосредственно на устройстве с ручкой настройки или при помощи USB-накопителя. В случае отказа происходит немедленное замещение неисправного модуля.

Интерактивное изображение: функциональный обзор мониторинга на цифровом месторождении
Industrial Wireless
Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного оборудования.
Узнать больше
Industrial Wireless
Защитные маршрутизаторы для безопасного дистанционного обслуживания
Благодаря защитным маршрутизаторам mGuard можно создавать VPN-соединения для дистанционного обслуживания оборудования в любой точке мира, с защитой сети межсетевым экраном.
Узнать больше
Защитные маршрутизаторы для безопасного дистанционного обслуживания
White paper
Система мониторинга кустовых площадок
Каким образом можно реализовать надежный и экономичный процесс контроля и диагностики для нефтяной и газовой отрасли на больших расстояниях? Узнайте подробности в нашем бесплатном white paper.
Отправить запрос на white paper сейчас
White paper нефтяной и газовой отрасли — контроль месторождений
Измерительная станция для трубопроводов на нефтеперерабатывающих или химических заводах

Автоматизация повышает качество и эффективность

От непрерывного сбора данных до более высокого уровня автоматизации лежит небольшой путь. На станциях сбора нефти (в центрах сбора) можно, например, настроить предусматриваемый договором градус API (градус плотности Американского нефтяного института) за счет управления насосами и регулирующими клапанами в подающих трубопроводах. Сепараторы для отделения воды также можно использовать и контролировать в автоматическом режиме. В результате управления установками для нагнетания воды или газа препятствуют снижению давления подачи нефти в процессе ее добычи.

Нефтяные насосы на нефтяном месторождении

От диагностики состояния до повышения общей эффективности оборудования

Кроме данных процесса, мы предоставляем возможность записывать и анализировать информацию о состояниях, которую предоставляют полевые устройства, а также интеллектуальные насосы и компрессоры. На основе этого могут быть реализованы различные варианты использования индустрии 4.0, например, переход от реактивного или профилактического к прогнозному техническому обслуживанию. Таким образом можно экономить ресурсы и запасные части. Это повышает эксплуатационную готовность оборудования и сокращает время простоя.

Диагностика в реальном времени и зависящие от нее приложения индустрии 4.0, использующие различные обособленные базы данных, позволяют оптимизировать бизнес-процессы. Визуализация и контекстуализация данных позволяют определить тенденции. Кроме того, оптимизируются ключевые производственные показатели, например, общая эффективность оборудования.

Цифровое нефтяное месторождение

Открытые, цифровые решения для повышения конкурентоспособности

В процессе преобразования давно использующихся месторождений в цифровые нефтяные месторождения важно пользоваться перспективными технологиями. Мы принимаем активное участие в создании открытых и гибких стандартов, например, открытая архитектура NAMUR (NOA) и Open Process Automation (OPA). В частности, наша открытая платформа управления PLCnext Technology на базе Linux обеспечивает современную автоматизацию, которая учитывает требования и потенциальные возможности индустрии 4.0. Работающие по всему миру операторы нефтяных месторождений уже пользуются преимуществами концепции Open Process Automation (OPA). Distributed Control Node (DCN) обеспечивает расширение существующих систем, что позволяет реализовать сервисы OT, например, Advanced Control или оптимизация процессов.

Система HPS для закачивания сточных вод

Решения для управления и контроля насосных систем в Variadores SAS

Колумбийское предприятие Variadores разрабатывает электрические погружные и водяные впрыскивающие насосы для нефтяной промышленности.

Узнайте подробности того, как встроенная система управления на основе промышленного ПК управляет, например, перегрузкой или неполной нагрузкой, а также уровнем вибрации насосов.

Продукция