SAC-4P-MS/ 1,0-PUR/MS SCO NLM - Cabo para sensor/atuador
1424628

Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, comprimento de cabo: 1 m, Variante do cliente

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio