При участии международной команды и в рамках сотрудничества со специализированными партнерами мы разрабатываем интеллектуальные решения, обеспечивающие сетевую интеграцию компонентов, частей оборудования и людей с окружающей средой и процессами круговорота воды.
Области действия интеллектуальной системы управления водоснабжением и канализацией
Ознакомьтесь с нашими готовыми решениями в области водоснабжения и канализации, в основе которых лежит открытая система и открытые интерфейсы. При помощи новых цифровых возможностей мы обеспечиваем безопасный доступ ко всем важным данным, таким как, например, качество воды или энергопотребление.
Наши перспективные концепции автоматизации, коммуникации и дистанционного управления уже сейчас успешно применяются на практике. В результате интеллектуальная система управления водоснабжением и канализацией объединяет в сети все уровни оборудования.
Очистка сточных вод
Решение в области автоматизации очистных установок
Около 80% техногенных сточных вод по-прежнему сбрасывается без очистки в реки и океаны. Помимо воздействия на экосистему, операторам очистных установок приходится решать новые задачи, например, четвертая ступень очистки или мониторинг воды на предмет содержания микропластика.
Phoenix Contact предлагает функции и компоненты, которые соответствуют высоким требованиям в области очистки сточных вод и обеспечивают бесперебойное выполнение процессов. Специально разработанные шкафы управления и программное обеспечение сокращают энергопотребление и обеспечивают соответствие нормативным документам.
Выбирайте высокоэффективные и комплексные технологии, направленные на достижение целей устойчивого развития. Системы Smart Water уже сегодня позволяют быть готовым к вызовам завтрашнего дня.
Подача питьевой воды
Решения в области подготовки и производства питьевой воды
Условия глобальной подачи питьевой воды различны. Во времена изменения климата ухудшение погодных условий и засуха поражают многие регионы мира более сильно, чем это было в прошлом. Качество воды, которое соответствовало бы законодательным требованиям, и доступ к чистой воде не являются само собой разумеющимся фактором.
Phoenix Contact занимается реализацией инновационных проектов подачи питьевой воды и модернизацией существующего оборудования на базе интеллектуальных систем автоматизации. От водоподготовки и распределения воды до оптимизации процессов на основе облачных технологий: мы гарантируем безопасность водоснабжения.
Системы Smart Water предлагают возможность снизить дефицит воды, обусловленный климатическими факторами, в долгосрочной перспективе. В этом заключается положительный эффект как для окружающей среды, так и для будущих поколений.
Технология водоснабжения и канализации на базе IoT
Решения в области цифровизации процессов круговорота воды
В современных установках для водоподготовки циркулирует не только вода, но и большие объемы данных. Основная задача заключается в том, чтобы выбрать понятный способ представления цифровой информации, обозначив логическую связь данных на фоне их сложности.
Структуры интернета вещей предоставляют возможность сохранения и обработки информации во внешней вычислительной сети. Различные данные, например количество осадков, можно интегрировать в систему, чтобы учитывать их при принятии решений. Обзор в реальном времени доступен из любого места, в любое время и на любом устройстве.
Опыт работы в различных отраслях и опыт создания технологий позволяет Phoenix Contact соответствовать высоким требованиям растущего рынка Smart Water. Воспользуйтесь структурными преимуществами IoT, связанными с ними вычислительными мощностями и сервисами, чтобы в будущем повысить прозрачность и уровень бережного отношения процессов и приложений в рамках всего круговорота воды.
Контакты
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре