Безошибочное и быстрое подключения модулей ввода-вывода

Обзор

Мост Осман Гази  

Построенный мост Осман Гази является четвертым по протяженности подвесным мостом в мире

  • Мост Осман Гази является центральным звеном спроектированной трассы протяженностью 420 км, соединяющей Стамбул и Измир.
  • Сигналы, установленных на мосту примерно 4500 устройств ввода-вывода, обрабатываются при помощи модулей ввода-вывода контроллеров S7-300/ET 200M.
  • Системная кабельная разводка Phoenix Contact безошибочно и быстро соединяет модули с полевыми устройствами.

Профиль клиента

Менеджер проекта Альпер Арифоглу  

Проектный менеджер Siemens Альпер Арифоглу (Alper Arifoǧlu) отвечал за подбор электрических компонентов

Японская группа компаний IHI Corporation, выполнявшая строительство моста, распределила различные рабочие пакеты между субподрядными фирмами.

Решение в области SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), рассчитанное на мониторинг и управление процессами, а также система электроснабжения моста были реализованы Siemens AG.

Применение

Контейнер со шкафами управления  

Модель верхнего сегмента с контейнерами для шкафов управления на уровне технического обслуживания

На северном и южном концах моста расположены два главных инженерно-технических здания, в которых размещены сети высокого, среднего и низкого напряжения. Оба здания имеют резервную связь между собой с тем, чтобы исключить выход из строя всей системы.

Обработка сигналов осуществляется на уровне технического обслуживания моста. Для этой цели данный уровень оборудован специальными контейнерами, в которых установлены отдельные шкафы управления. В контейнеры также подведены различные сигнальные кабели для регистрации данных, так как поддержка инфраструктуры моста в исправном состоянии требует постоянного мониторинга всей структуры.

Кроме того, на мосту необходимо обеспечить корректный режим освещения или подачи сигналов для дорожного, воздушного и водного транспорта. Сигналы подсистем анализируются при помощи модулей ввода-вывода контроллеров S7-300/ET 200M. Для подключения модулей компания Siemens воспользовалась системной кабельной разводкой Phoenix Contact.

Решение

Фронтальный адаптер VIP Power  

Фронтальный адаптер VIP Power для простого и быстрого подключения

Изделия серии VIP-Power Cabling позволяют быстрым и простым способом соединять отдельные группы ввода-вывода контроллера S7-300, используя технологию plug&play и штекерные клеммные блоки. Таким образом можно забыть про классическую разводку отдельных проводов, а также функциональное тестирование входов-выходов, чтобы проверить правильность распределения сигналов. Преимущество подготовленных адаптеров VIP заключается еще и в том, что после сборки они подвергаются проверкой высоким напряжением. Одновременно контролируется корректность соединения отдельных проводов между фронтальным адаптером и штекерным соединителем клеммных блоков. Таким образом пользователь получает безошибочное и безопасное соединение. В комбинации со штекерными двухъярусными клеммами push-in можно добиться размещения 40 клеммных выводов контроллера на ширине всего 70 мм.

По словам менеджера Альпера Арифоглу, особое впечатление на ответственных лиц произвела возможность экономии места и времени, как результат использования системной кабельной разводки в сочетании с технологией прямого подключения клеммных блоков. На подсоединение большого шкафа управления с уровнем распределения, как это требуется в данном приложении, как правило, планируется до десяти рабочих дней. Один день требуется специалистам на то, чтобы выполнить механическую подготовку шкафа, а остальные девять дней уходят на электрическое подключение компонентов, а также полевые приемочные испытания (FAT). «Первоначально процесс сборки шкафов управления занимал непозволительно много времени», говорит Альпер Арифоглу. «Благодаря использованию системной кабельной разводки нашему инженеру удалось сократить время на подключение электрических компонентов до двух дней, что нам очень помогло выдержать сроки выполнения работ».

Заключение

Другим критерием при принятии решения в пользу серии VIP Power Cabling стал простой принцип использования данных изделий. Поставляются только 20- или 40-контактные модели, рассчитанные на любые модули ввода-вывода ET 200M. При этом не имеет значения, используется ли аналоговый модуль или релейная карта вывода. Так как большое сечение провода, а также штекерные соединители клеммных блоков позволяют распределять как слабые коммутационные сигналы, так и нагрузки до 250 В AC и 6 A. В общей сложности в рамках проекта строительства моста Осман Гази в Измире подключено 24 шкафа управления - с помощью системной кабельной разводки Phoenix Contact.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
Referrer: