Разговор на Кильском канале о сигнализации водных путей

Безопасные установки сигнализации на водных путях Больше безопасности движения для шлюзов, подвижных мостов и ворот

  • Система сигнализации для максимальной безопасности в эксплуатации с сертификатами PL d и SIL 2 согласно директиве ЕС по машинному оборудованию
  • Сигнализация с высокой степенью готовности благодаря прочным светильникам с долгим сроком службы для морских приложений
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря системе с подготовленной конфигурацией
  • Сокращение расходов на обслуживание и электроэнергию благодаря функциям диагностики и мониторинга
Система шлюзов в Киле-Хольтенау

Система шлюзов в Киле-Хольтенау

Коммуникационные сигнальные фонари Безопасные сигналы на Кильском канале

Кильский канал имеет протяженность почти 100 километров и является одним из самых загруженных искусственных судоходных путей мира. Для бесперебойной эксплуатации центральную роль играют шлюзы, которые компенсируют перепад высот двух морей. Сигнальные лампы Phoenix Contact позволяют упростить процесс обслуживания шлюзов Кильского канала. Обслуживающий персонал получает статусные данные и диагностическую информацию и таким образом всегда информирован о состоянии сигнализации. Другое преимущество фонарей заключается в использовании светодиодной технологии, которая позволяет экономить электроэнергию и повысить готовность устройств.

Подвижный мост в Амстердаме

Безопасное перемещение моста согласно директиве ЕС по машинному оборудованию

Безопасная эксплуатация на водных путях

В разных регионах и странах мира существуют различные концепции и требования к обеспечению безопасности установок на водных путях. Во избежание травм и повреждения оборудования при выполнении работ с механически движущимися частями необходимо соблюдать основные требования безопасности. Так во многих местах подвижные мосты, шлюзы или барьерные и плотинные ворота также подпадают под действие Директивы ЕС по машинному оборудованию.

Движение регулируется при помощи сигналов, которые видны на больших расстояниях и предупреждают водный транспорт о наличии таких препятствий, как мосты и встречный поток. Для того чтобы соответствовать высоким требованиям безопасности в соответствии с Директивой ЕС по машинному оборудованию, системы сигнализации с интегрированной функцией обеспечения безопасности гарантируют надежную работу сигнальных установок. Согласованные системы блокируют, например, опускание моста до тех пор, пока не активирован красный судовой сигнал в обоих направлениях.

Для удовлетворения постоянно растущих требований к безопасности необходимо не только обеспечить безошибочную работу шлюзов, подвижных мостов и ворот, но и предусмотреть надежную систему сигнализации и возможностью диагностики. Системы сигнализации как важная составная часть установок на водных путях гарантируют круглосуточную эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС по машинному оборудованию при одновременной энергоэффективности.

Вернер Польманн - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Инфраструктура приложений и проектов
Вернер Польманн

Ориентированная на безопасность система сигнализирования Решение для надежной эксплуатации в соответствии с директивой ЕС по машинному оборудованию

Соответствующие CE системы сигнализации позволяют создавать надежные и энергоэффективные сигнальные установки для применения на шлюзах, мостиках или в портах. От сигнальной лампы до кабельной разводки и технологий автоматизации – все из одних рук с проверенной на практике системой сигнализации.

Извлеките выгоду из связанных с безопасностью управления и диагностики в соответствии с МЭК 61508 и создайте свою систему морской сигнализации в соответствии с директивой ЕС по машинному оборудованию. В дополнение к необходимому сохранению доказательств и отслеживанию рабочего поведения, система обеспечивает простое и быстрое обслуживание.

Для высокой готовности на водных путях в системе сигнализации сделана ставка на прочную, стойкую к морской воде конструкцию. Интеграция предварительно сконфигурированной системы в существующую установку сигнализации происходит гладко с использованием распространенных промышленных коммуникационных интерфейсов.

Узнайте больше о подробностях изделий системы, нажав на маркировку в обзоре.

Интерактивная карта изображения: Ориентированная на безопасность система сигнализирования для водных путей
Сигнальные лампы
Воспользуйтесь гибкостью системы, объединив сигнальные лампы безопасности и стандартные сигнальные лампы и работая с ними в одной системе. Если к системе не предъявляются требования безопасности, достаточно стандартных сигнальных ламп, и интерфейс сигнальных ламп не требуется.
К сигнальным лампам
Сигнальные лампы
Интерфейс сигнальных ламп
Готовый к установке шкаф управления в сборе для безопасного подсоединения светильников к сети.
Интерфейс сигнальных ламп
Управление сигнальными лампами
Интерфейс между безопасной сигнализацией и автоматизацией установки, состоящий из ПО и стандартного SPS. Связанное с безопасностью программное обеспечение обеспечивает интеграцию в установку со стандартными протоколами (PROFINET, PROFIsafe) или дискретным способом через муфту ввода-вывода.
К прикладной программе
Управление сигнальными лампами
Контроллер безопасности
Контроллер PROFINET с интегрированным контроллером безопасности PROFIsafe. Высокий уровень безопасности машин благодаря различному исполнению процессоров и поддержке до 300 устройств PROFIsafe.
К контроллеру безопасности
Контроллер безопасности
Безопасные устройства ввода-вывода
С технологией PROFIsafe или SafetyBridge. Безопасные модули ввода-вывода позволяют реализовать приложения безопасности простым способом. И все это без контроллера безопасности и независимо от используемой сети.
К устройствам ввода-вывода
Безопасные устройства ввода-вывода
Технический специалист с планшетом перед сигнальной установкой

Доступ к параметрам приложения даже с мобильных устройств

Обзор сигнализации

При помощи функции диагностики и мониторинга системы сигнализирования вы получаете доступ к большому количеству диагностической и статусной информации сигнальной установки. Так вы имеете постоянный обзор показателей актуальной силы света, тока и напряжения каждого светодиода, состояния светодиодов, а также воздействующей на светильник мощности светового излучения. Готовность сигнализации становится все более прозрачной. Так как обслуживание проводится по необходимости, то в долгосрочной перспективе сводятся к минимуму расходы на обслуживание и энергию.

Если все же на установке произойдет инцидент, система сигнализации предоставит все необходимые данные. Портовые власти или операторы шлюзов имеют возможность надежно архивировать диагностические данные с сигнальных ламп. Так в соответствии с директивой ЕС по машинному оборудованию вы в любой момент можете доказать, в какое время какие сигналы на шлюзе были активированы.

Сотрудник получает информацию о статусе и сообщения о неисправностях запорных приспособлений и подвижных мостов на мобильное конечное устройство

Безопасное обслуживание инфраструктурных установок, таких как шлюзы, запорные приспособления и подвижные мосты

Безопасное переключение сигналов

При помощи системы сигнализирования вы безопасно переключаете сигналы и постоянно контролируете состояние установки. Определенная при совместной с TÜV работе система предлагает вам максимальную эксплуатационную готовность благодаря направленной на безопасность диагностике сигнальных ламп.

Если в следствие неправильного управления, перекрестного замыкания или отказа система больше не выполняет своих обязанностей, то сигнальная установка переводится в безопасное состояние. Если, например, должен быть активирован красный сигнал «шлюз закрыт», а на самом деле показывается зеленый сигнал, то срабатывает механизм отключения и имеющие ошибку сигнальные лампы отключаются. Безопасное состояние, например, «все зеленые светильники отключены» или «все красные светильники включены» определяется индивидуально.

Речное судоходство со шлюзом

Сигнализация на шлюзах с высокой степенью готовности

Стойкие к морской воде сигнальные лампы

Готовность является высоким приоритетом в системах управления водными путями. Сигнальные лампы серии изделий CSD-SL учитывают эти требования за счет последовательной реализации диагностических функций и безопасного промышленного качества каналов связи. Сертифицированные TÜV светильники для максимальной безопасности в эксплуатации соответствуют стандартам безопасности до PL d и SIL 2 в соответствии с EN ISO 13849 и EN 62061.

Сигнальные лампы поставляются в красном, зеленом, желтом и белом исполнении. Особо прочные стойкие к морской воде корпуса V4A предназначены для долгосрочного применения в неблагоприятных наружных условиях. Освещенность можно настраивать в зависимости от состояния или особенных погодных условий.

Штекерные соединители и кабели

Гибкая механика

Выравнивание сигнальных ламп по отношению к водным путям осуществляется с помощью направляющих трубок. Используйте подходящие держатели системы сигнализации для механического встраивания светильников в сигналы для въезда.
Подготовленные кабели упрощают монтаж и ввод в эксплуатацию. Работы по обслуживанию быстро и просто выполняются благодаря заказным подготовленным кабелям.

Все подходящие типы кабелей и держателей можно найти в руководствах светильников.

Контакты
Phoenix Contact UAB
Phoenix Contact UAB
+370 5 2106321