Перерабатывающая промышленность 4.0

Модернизация и дигитализация производственных установок

Модернизация технологических установок

Мы сопровождаем вас на пути к современному цифровому оборудованию.

Здесь вы узнаете, каким образом трехэтапный план модернизации позволит осуществить переход на современное цифровое оборудование. Современное оборудование также означает выполнение процессов коммуникации на новейшем уровне и оптимизацию технического обслуживания с целью сокращения количества случаев выхода из строя. Проверки и документирование в таких установках реализованы в безбумажном режиме.

Этап 1: обновление систем управления

Миграция с устаревшего на современное оборудование  

Миграция с устаревшего на современное оборудование

Во-первых, компании должны проанализировать текущее состояние своего оборудования. Насколько устарели системы управления, устройства измерения и регулирования? На этом основании можно сформулировать вопрос о подходящем моменте для выполнения миграции.

Узнайте, каким образом эксперты в области автоматизированных технологий оказывают поддержку на этапе замены устаревшего оборудования на новое. Минимизировать время простоя позволит тщательный анализ и совместное обсуждение важных вопросов.

Этап 2: переход к Maintenance 4.0 на базе безбумажных процессов

Подключение к промышленной беспроводной сети  

Расширение интеллектуальной инфраструктуры благодаря подключению к промышленной беспроводной сети

После завершения обновления систем управления и КИПиА начинается следующий этап, связанный с обновлением полевых устройств.

Эффективность последующего технического обслуживания зависит от реализации умной маркировки установок и подключения к промышленной сети, последовательно выполняемой специалистами заказчика.

Этап 3: интеграция измеряемых значений с искусственным интеллектом

Профилактическое обслуживание установок  

Своевременное обнаружение возможных неисправностей благодаря профилактическому обслуживанию

Сбор и анализ измеряемых значений позволяет компаниям своевременно обнаруживать возможные неисправности и, как следствие, заранее планировать меры по их устранению и связанные с техническими работами простои оборудования. При необходимости технические работы можно перенести на более поздний срок.

Дополнительного преимущества можно добиться, если подключить несложные и безопасные веб-сервисы. Здесь вы можете узнать, как это происходит.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321