Концепции резервирования для перерабатывающей промышленности

Требования к эксплуатационной готовности оборудования и безопасности установок в перерабатывающей промышленности зачастую выше, чем в других отраслях. Чтобы сохранить функциональность процессов при любых обстоятельствах, производственные процессы устанавливаются с одним или несколькими резервированиями.

Мы охотно проконсультируем Вас, начиная с планирования и заканчивая установкой изделия.

Свяжитесь с нами сейчас
Снабжение вспомогательным напряжением

Высокая степень готовности оборудования в перерабатывающей промышленности

Мы предлагаем резервирование на всех уровнях, начиная с резервирования подачи вспомогательного питания до резервирования сетей и контроллеров и заканчивая общими концепциями.

Два мужчины в синей униформе в производственной установке

Системы с высокой степенью готовности

Чтобы обеспечить защиту людей и окружающей среды, а также избежать дорогостоящих простоев производства, к функциональной эффективности очень сложных технологических установок предъявляются особенно высокие требования. Поэтому отказ одного компонента не должен приводить к отказу существенной функции. В этом контексте мы говорим о высокодоступных системах. Благодаря специальной конструкции система переключается на исправный, резервный компонент, например, при отказе контроллера или сетевого кабеля. Таким образом предотвращается отказ всей системы.

Эти концепции резервирования используются, например, на производственных предприятиях или упаковочных установках в химическом и фармацевтическом секторах. Данные концепции также применяются в нефтяной, газовой и пищевой промышленности, а также в Power-to-X.

Вид производственной установки с воздуха

Преимущества для Вас Воспользуйтесь накопленными нами знаниями в сфере системного резервирования

  • Общая концепция для Вашего индивидуального применения от проектирования до установки изделия с обширным ассортиментом продукции
  • Адаптация функции резервирования к индивидуальным потребностям Вашего типа системы
  • Простая интеграция устройств сторонних производителей благодаря использованию механизмов резервирования на основе открытых отраслевых стандартов

Создание производственных установок с резервированием

Интерактивная карта изображений: Создание производственных установок с резервированием
Контроллеры SPS
Мы предлагаем Вам контроллеры SPS любых классов производительности для соответствия Вашим требованиям.
Подробнее о контроллерах SPS
Контроллеры SPS
Промышленные коммутаторы Ethernet
Пригодные к использованию в промышленности коммутаторы, неуправляемого и управляемого типа.
Подробнее о коммутаторах для Industrial Ethernet
Промышленные коммутаторы Ethernet
Системы ввода-вывода
Наши системы ввода-вывода со степенями защиты IP20 и IP65/67 подходят для всех распространенных шинных систем и сетей.
Подробнее о системах ввода-вывода
Системы ввода-вывода
Программное обеспечение VISU+
Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего программного обеспечения для визуализации Visu+ с функциями SCADA.
Подробнее о программном обеспечении VISU+ 2 RT-D 128 RED
Программное обеспечение VISU+
Источники питания с максимальным набором функций
Мощные источники питания QUINT POWER обеспечивают максимальную степень готовности оборудования благодаря технологии SFB и возможности индивидуальной настройки порогов срабатывания сигнализации и характеристик.
Подробнее об источниках питания
Источники питания с максимальным набором функций

Резервные источники питания

Концепции резервирования для снабжения вспомогательным напряжением.

Источник питания перед производственной установкой

Максимальная готовность оборудования

Прерывание подачи вспомогательного напряжения в частях системы или в отдельных компонентах может привести к длительным и, следовательно, дорогостоящим простоям производства. Мы предлагаем полностью резервные источники вспомогательного питания от сети до отдельных потребителей.

Контролируя все виды неисправностей на основе резервных систем электропитания, включая двойную защиту от перенапряжения (OVP), Вы повышаете эксплуатационную готовность оборудования. Кроме того, наши источники питания имеют допуск SIL3, защитное покрытие и допуск ATEX/IECEx. Благодаря упрощенной конструкции без дополнительных внешних модулей Вы экономите затраты и место в шкафу управления.

Резервные удаленные системы ввода-вывода

Надежные и безопасные системы ввода-вывода для высокой степени готовности оборудования.

Система ввода-вывода Axioline P в шкафу управления

Высокодоступная система ввода-вывода с возможностью горячей замены

Наши высокодоступные системы ввода-вывода Axioline P состоят из резервных устройств сопряжения с шиной PROFINET и цифровых, а также аналоговых модулей ввода-вывода. Axioline P соответствует требованиям перерабатывающей промышленности в части расширенного диапазона температуры и искробезопасных модулей ввода-вывода с возможностью горячей замены, включая поддержку стандартов HART и NAMUR. Систему можно интегрировать в решения в области разъемов устройств. Дополнительно Вы получаете возможность резервной интеграции устройств PROFIBUS PA в сеть.

Мы также предлагаем стандартизированное решение на основе уровня резервирования PROFINET для наших компонентов ввода-вывода.

Резервные сети

Надежные сети обеспечивают особенно эффективную работу оборудования благодаря высокой эксплуатационной готовности.

Изделия для промышленной связи

Отказоустойчивая связь

Резервные сетевые структуры обеспечивают доступность связи при наличии сбоя.

Независимо от того, какую среду передачи данных Вы используете в своем процессе, мы предлагаем Вам подходящие решения: от простого резервирования носителей до параллельного резервирования сети. У нас Вы найдете подходящие сетевые компоненты для строительства отказоустойчивой системы коммуникации, например, на базе RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) или MRP (Media Redundancy Protocol). В качестве основных компонентов используются мощные гигабитные коммутаторы, модемы, контроллеры и медиаконвертеры.

Резервные системы управления

Резервные системы управления позволяют сократить простои установок, повысить эффективность работы и предупреждать опасности.

Высокопроизводительные контроллеры RFC 4072S и RFC 4072R

Безопасные и резервные высокопроизводительные контроллеры

Наши высокопроизводительные SPS серии RFC (удаленный полевой контроллер) имеют диагностический дисплей, с которого удобно считывать сообщения о состоянии системы управления и полевой шины. Производительный процессор позволяет выполнять сложные задачи автоматизации с высочайшей скоростью.

Бесперебойная работа системы автоматизации благодаря резервным контроллерам PROFINET. Программируемые логические контроллеры автоматически создают резервную систему на базе технологии AutoSync.

Вариант Safety позволяет интегрировать в существующие установки функции обеспечения безопасности до уровня полноты безопасности 3. Используя PROFIsafe, Вы сократите затраты на создание кабельной разводки и установку.

Установка в перерабатывающей промышленности

Прикладное системное резервирование

Адаптируйте функцию резервирования к индивидуальным потребностям Вашего типа системы. На базе нашей платформы управления PLCnext Technology мы предлагаем Вам систему резервирования с использованием открытых промышленных стандартов, доступных каждому производителю приборов.

Чтобы сделать контроллеры PLCnext Control избыточными, Вы найдете прикладную систему резервирования в нашем магазине PLCnext Store.

Программное обеспечение для визуализации с функциями SCADA

Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего программного обеспечения для визуализации Visu+ с функциями SCADA.

Программное обеспечение для визуализации VISU+

Программное обеспечение для любого приложения

Программное обеспечение для визуализации с набором функций SCADA может использоваться в любом приложении: от компактной сенсорной панели до промышленного ПК. Кроме стандартных функций управления трендом и аварийными сигналами Visu+ предлагает многочисленные функции распределения аварийных сигналов и регистрацию данных с подключением к внешнем базам данных. Спектр функций дополнен высококачественной графической отчетностью и функциями журнала аудита согласно FDA 21 CRF, часть 11.

Visu+ работает на ПК под управлением Windows, а также на встроенных платформах (Windows CE). Сенсорные панели Phoenix Contact уже оснащены компонентами среды исполнения для встроенных устройств. Visu+ может использоваться с контроллерами Phoenix Contact и других известных производителей благодаря наличию классического интерфейса OPC и множества драйверов.

Для мобильных устройств предусмотрено собственное приложение Visu+ mobile, работающее под управлением iOS и Android. Поддержка функции мультитач обеспечивает удобство управления также на интеллектуальных устройствах.

Персональный контакт
Мы с удовольствием приедем к Вам!

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы узнать больше о наших индивидуальных концепциях резервирования для перерабатывающей промышленности.

Свяжитесь с нами сейчас
Беседа двоих мужчин за планшетом