Удаленное управление и обслуживание

Гибкий удаленный доступ

Гибкий удаленный доступ

Будьте везде на связи, сохраняя все процессы в поле зрения.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Удаленное управление и обслуживание

Показать все продукты в этой категории

Все большее значение приобретает возможность оставаться в курсе всех происходящих процессов, не зависимо от того, касается ли это классических производителей промышленного оборудования, снабжающих и утилизирующих предприятий. Компания Phoenix Contact предлагает продуманные и гибкие решения в области управления децентрализованными установками, а также для связи промышленных ПК, объединенных в сеть с использованием архитектуры сервер-клиент.

Преимущества для Вас

  • Прозрачность обзора всех единиц управления благодаря программному обеспечению удаленного управления
  • Гибкий доступ к визуализации, технологическим данным и тревожным сообщениям благодаря одновременному отображению экрана промышленного ПК на нескольких станциях управления
  • При появлении ошибок происходит немедленная отправка тревожных сообщений, например по телефонной или сотовой сети

Телеуправление: долговременная интеграция децентрализованных установок

ПО Resy+  

ПО Resy+

Сохраняйте установку в поле зрения: решение для дистанционного управления компании Phoenix Contact позволяет контролировать и управлять установками, расположенными в разных местах. В любой момент Вы получаете измеренные значения от внешних станций. Управляющие команды отправляются непосредственно с центрального пункта управления.

Технологические данные надежно передаются благодаря специальным протоколам по сетям широкого диапазона. Для телекоммуникационных сетей практически любого типа мы предлагаем решения телеуправления, например, для аналоговых выделенных линий, радиосетей и открытых телефонных и сотовых сетей.

Для создания современной телемеханической системы достаточно совместить наши стандартные компоненты автоматизации с программой телеуправления Resy+.

Преимущества такого дистанционного управления:

  • Телеуправление и автоматизация с помощью одного прибора
  • Идеально для применения в приложениях инфраструктуры
  • Удобно соединяет удаленные части установки в систему управления
  • Простая интеграция в существующие сети
  • Связь в соответствии со стандартом телеуправления МЭК 60870-5-101/104

Удаленное обслуживание: управление объединенными в сеть промышленными ПК, независимо от места их расположения

Программа Portico: многофункциональное управление процессами  

Программа Portico: многофункциональное управление процессами

Программа Portico компании Phoenix Contact – это простое решение задач многофункционального управления процессами.

  • Индивидуальные концепции обслуживания и наблюдения с количеством клиентов до 16
  • Одновременное отображение информации одного ПК на мониторах нескольких станций обслуживания без операционной системы сервера
  • Низкая стоимость благодаря использованию тонких клиентов

 

Добавление функции мультиплексора – конфигурирование производится автоматически

Функция мультиплексора

Добавление функции мультиплексора без каких-либо усилий

С помощью ПО для мильтиплексорных систем Вы можете превратить два модульных устройства управления ILC 131 ETH в одну мультиплексорную систему. Автоматическое конфигурирование системы устраняет необходимость программирования. Просто оснастите два ПЛК SD-картами SD FLASH 512MB MODULAR MUX и соответствующими дисками ввода-вывода, назначьте ведущее и ведомое устройство – готово!

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321