Блок питания STEP POWER для автоматизации зданий

Источники питания для автоматизации зданий

Источники питания и напряжения шины STEP POWER разработаны специально для автоматизации зданий и являются оптимальным решением для использования в распределительных устройствах и плоских пультах управления. Благодаря малым потерям на холостом ходу и высокому КПД они обеспечивают максимально эффективное использование энергии в своем классе. STEP POWER подходит для гибкой установки на монтажную рейку или на ровные поверхности.

Преимущества для вас

  • Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции, при сохранении уровня увеличения мощности (до 100 %)
  • Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) впервые предоставляется возможность применения для домашних нужд
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
  • Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности

Новые изделия

Источник питания STEP POWER для устройств KNX
Источник питания STEP POWER с подключением USB
Источник питания STEP POWER для приложений Power over Ethernet

Источник питания для автоматизации зданий

Источник питания шины для KNX

Источник питания шины STEP POWER для KNX имеет активный дроссель KNX. Это гарантирует полную связь даже при полной загрузке. Цветной дисплей отображает все системные параметры KNX и помогает выполнить ввод в эксплуатацию и диагностику.

Основные характеристики

  • Простая диагностика благодаря цветному дисплею
  • Надежная коммуникация до 1 900 мА
  • КПД при номинальной нагрузке 230 В AC: >89,5 % (вкл. дроссель)
  • Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке 230 В AC: <1,0 Вт в холостом режиме / <4,5 Вт в номинальном режиме
  • Вход: 85 В AC … 264 В AC и 90 В DC … 275 В DC
  • Температура: -10 °C … +70 °C

Преимущества для Вас

  • Простой анализ благодаря встроенному пользовательскому интерфейсу – все необходимые системные параметры KNX находятся в поле зрения
  • В меню можно посмотреть историю, воспользовавшись функцией диагностики
  • Активный дроссель KNX повышает эффективность и обеспечивает надежную связь вплоть до полной загрузки
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Применение во всем мире благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного и постоянного тока

Источники питания для автоматизации зданий

Питание и зарядка через подключение USB

Источники питания STEP POWER подают напряжение как на Raspberry Pi, так и компоненты «умного дома» через подключение USB. Их также можно использовать для быстрой зарядки мобильных конечных устройств.

Основные характеристики

  • Потери на холостом ходу: <0,1 Вт
  • Гибкость использования портов USB-A и USB-C
  • Выходная мощность макс. 3 А
  • Ширина 18 мм
  • Расширенный диапазон температуры: от -10 до +70 °C

Преимущества для Вас

  • Два типа подключения: USB-A и USB-C
  • Простой монтаж во вторичной распределительной сети благодаря встроенной в корпус кабельной канавке
  • Большая экономия места в шкафу управления за счет использования в качестве зарядного устройства USB
  • Экономия питания за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)

Источник питания для автоматизации зданий

Решение для приложений Power over Ethernet

Новый источник питания STEP POWER обеспечивает высокую доступность в приложениях Power over Ethernet. Дополнительный вариант с диапазоном напряжения от 48 до 56 В может использоваться как в промышленности, так и в быту.

Основные характеристики

  • Высокая прочность изоляции и низкое излучение помех для обеспечения высокой целостности данных
  • КПД: >94 %
  • Потери на холостом ходу: <0,21 Вт
  • Зажим Push-in
  • Расширенный диапазон температуры: от -10 до +70 °C

Преимущества для Вас

  • Источник питания и передача данных в приложении осуществляются по одному и тому же кабелю Ethernet
  • Экономия питания за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой и плоской конструкции при одновременном увеличении мощности (до 100 %)
  • Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) впервые предоставляется возможность применения для домашних нужд

STEP POWER для приложений KNX

Здание снаружи с шинной системой KNX

KNX становится прозрачной

Источник питания шины для KNX

Источник питания STEP POWER для шинных систем KNX оптимизирован для современной автоматизации зданий. Он впервые оснащен активным дросселем KNX и, таким образом, обеспечивает безопасное и прозрачное использование до 1 200 мА. Активный дроссель KNX динамически адаптируется к подключенной нагрузке устройств KNX и повышает эффективность шинной системы.

Многофункциональный цветной дисплей отображает всю необходимую информацию о статусе системы KNX и обеспечивает поддержку при вводе в эксплуатацию, расширении и диагностике системы автоматизации здания.

Источники питания STEP POWER с USB-подключением

Источники питания STEP POWER с USB-подключением

Источник питания с разъемом USB

Источник питания STEP POWER питает шлюзы интеллектуальных счетчиков, Raspberry Pi, а также другие компоненты «умного дома» через USB-соединение. Его также можно использовать для быстрой зарядки мобильных устройств.

Блок питания имеет подключение по USB-A или USB-C мощностью до 15 Вт. Использование в качестве зарядного устройства USB позволяет увеличить пространство в шкафу управления за счет особо узкой ширины. Встроенный в корпус источника питания кабельный паз позволяет легко проложить USB-кабель под крышкой распределительного устройства.

STEP POWER для Power over Ethernet

STEP POWER для приложений PoE

Приложения Power over Ethernet

Источник питания STEP POWER также обеспечивает высокую доступность в приложениях Power over Ethernet (PoE) мощностью до 120 Вт. Источник питания и передача данных объединены в одной линии Ethernet. STEP POWER с Power over Ethernet в соответствии с IEEE 802.3 - это идеальный источник питания, особенно для систем видеонаблюдения или беспроводных точек доступа WLAN.

Вариант с настраиваемым диапазоном напряжения от 48 до 56 B DC может использоваться как в промышленности, так и в быту.

Источник питания STEP POWER установлен в открытую зарядную колонку с электромобилем

STEP POWER для электромобильности

Безопасное питание зарядных колонок и бытовых зарядных устройств

Источник питания STEP POWER представляет собой оптимальное решение для электромобильности.

Он обеспечивает питанием контроллер зарядки, управляющий зарядными колонками или бытовым зарядным устройством, безопасным и надежным способом. Функционально STEP POWER реализован и протестирован прежде всего с учетом требований электромагнитной совместимости (EMV) согласно стандарту зарядных колонок EN 61851-21-2.

Светодиодная стена крупным планом

Источники питания STEP POWER для светодиодного освещения

Светодиодное освещение

С помощью источника питания STEP POWER, который был специально разработан для светодиодных приложений, вы обеспечите современные сценарии освещения из шкафа управления.

Регулирование постоянного напряжения обеспечивает безопасную эксплуатацию светодиодных ламп в сочетании с электронными балластами с регулировкой тока или, например, светодиодных лент с цепью сопротивления.

Источник питания имеет особо плоский корпус и имеет допуски в соответствии со светодиодным стандартом EN 61437-2-13 und EN 55015 aus.

Анимационное изображение изделия

Технологии и преимущества STEP POWER

Изображения источника питания STEP POWER с тепловизионной камеры
Источники питания STEP POWER с оптимизированными классами производительности
Источники питания STEP POWER для монтажа на ровной поверхности
Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in
Источник питания STEP POWER для экстремальных условий окружающей среды
Вид на открытый дом с источниками питания
Изображения источника питания STEP POWER с тепловизионной камеры

Источник питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД сетевых блоков питания – это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы всех компонентов в шкафу управления.

Источники питания STEP POWER с оптимизированными классами производительности

Источники питания STEP POWER имеют улучшенный класс производительности из расчета на горизонтальный шаг. Это означает больше свободного места в шкафу управления при повышении производительности. Благодаря специальной плоской и узкой конструкции стандарта DIN 43880 сетевые блоки питания особенно хорошо подходят для использования в распределительных устройствах.

Источники питания STEP POWER для монтажа на ровной поверхности

Источники питания STEP POWER отличаются гибкими возможностями монтажа: они либо устанавливаются на монтажную рейку, либо привинчиваются к ровной поверхности.
При монтаже на ровной поверхности не требуется дополнительных материалов благодаря встроенным в корпус защёлкам для рейки.

Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in

В новых источниках питания STEP POWER впервые предложена не требующая инструмента технология соединения push-in. При идентичном монтажном пространстве соединительная клемма предлагает в два раза больше точек подключения для простого распределения и шлейфования потенциалов.

Угол 45° улучшает эргономичность монтажа кабельной разводки.

Источник питания STEP POWER для экстремальных условий окружающей среды

Новый источник питания STEP POWER с защитной лакированной печатной платой обеспечивает высокую эксплуатационную готовность даже в сложных условиях окружающей среды при температуре до -40 °C.

Вид на открытый дом с источниками питания

Впервые дополнительно к стандартным промышленным допускам источники питания STEP POWER сертифицированы согласно DIN EN 60335-1 для установки в жилых зданиях. Они отвечают высочайшим требованиям к безопасности электрического оборудования и являются идеальным решением для использования в домохозяйствах.