Источники питания STEP POWER для распределительных устройств. Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in являются профессиональным решением для умной автоматизации зданий. Компактные устройства экономят средства и пространство и имеют гибкие возможности применения.
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
-
Источники питания
1335698
Импульсный источник питания, STEP POWER, Зажимы Push-in, На монтажной рейке и прямой монтаж, встроенный кабельный паз с разгрузкой от натяжения, вход: 1-фазный, выход: 5 В DC / 3 A, USB-C до 15 Вт
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Структура сети | Сеть звезда (TN, TT, IT (PE)) |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | тип. 30 A (25 °C) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 0,14 A2c |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
Время автономной работы | тип. 18 мс (120 В AC) |
тип. 80 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 0,3 A (100 В AC) |
0,14 A (240 В AC) | |
Время включения | тип. 2 c |
Предохранитель приборного входа | 1,25 A внутренний (защита модуля), Инертного типа |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Ток утечки на PE | < 0,25 мА |
Режим DC | |
Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -20 % ... +10 % |
Тип напряжения питания | Пост. ток |
Потребляемый ток | 0,17 A (110 В DC) |
0,07 A (250 В DC) |
КПД | > 81,5 % (120 В AC) |
> 82 % (230 В AC) | |
Номинальное напряжение | 5 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 3 A |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Oграничение рабочих характеристик | > 50 °C ... 70 °C (2 % / К) |
Коэффициент амплитуды | тип. 3,3 |
тип. 4,2 | |
Выходная мощность (PN) | 15 Вт |
Возможность параллельного подключения | да, для повышения мощности и резервирования с диодом |
Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 10 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 10 В DC |
Остаточная пульсация | тип. 80 мB(ДА) |
Рассогласование | < 1,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
< 5 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Время нарастания | тип. 100 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 0,1 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,1 Вт (230 В AC) |
Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 3,4 Вт (120 В AC) |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 3,2 Вт (230 В AC) |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
1 мм² (рекомендуется) | |
гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
1 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
1 мм² (рекомендуется) | |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 1 мм² |
1 мм² (рекомендуется) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий) |
13 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 2.1 (USB-C) |
Светодиодная сигнализация | |
Виды подачи сигнала | СИД |
Порог сигнала | > 0,9 x UN (UN = 5 B DC) (СИД горит зеленым цветом) |
< 0,9 x UN (UN = 5 B DC) (Светодиод не горит) |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
3,75 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2370000 ч (25 °C) |
> 1124000 ч (40 °C) | |
> 643000 ч (50 °C) | |
Директива по защите окружающей среды | Директива RoHS 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II (в закрытом шкафу управления) |
Степень загрязнения | 2 |
Размеры изделия | |
Ширина | 18 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 61 мм |
55 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) | |
Чертеж |
|
Горизонтальный шаг | 1 TE (DIN 43880) |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
Тип монтажа | На монтажной рейке и прямой монтаж |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус, клемма, защелка для рейки) |
Материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | PC |
Материал защелки | Polyamid |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -25 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Категория перенапряжения | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
Электробезопасность | |
Обозначение стандарта | Электробезопасность |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
Защитное сверхнизкое напряжение | |
Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Безопасное разделение | |
Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока | |
Обозначение стандарта | Устройства электропитания для низкого напряжения с выходом постоянного тока |
Стандарты/нормативные документы | EN 61204-3 |
Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов | |
Обозначение стандарта | Правила техники безопасности для электрических устройств измерения, управления и регулирования, а также лабораторных приборов |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
Безопасность электроприборов для домашнего использования и схожих целей | |
Обозначение стандарта | Безопасность электроприборов для домашнего использования и схожих целей |
Стандарты/нормативные документы | DIN EN 60335-1 |
UL | |
Маркировка | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Выход | асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | симметрично 2 кВ (Уровень контроля 4) |
асимметричный 4 кВ (Уровень контроля 4) | |
Выход | симметрично 1 кВ (Уровень контроля 3) |
асимметричный 2 кВ (Уровень контроля 3) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход / выход | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 230 В AC |
Частота | 50 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 25 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 10 циклов |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 1 цикл |
Дополнительный текст | Класс 3 |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 1335698 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMP |
Ключ изделия | CMPH11 |
GTIN | 4063151635381 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 95,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 73 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d032b0d9-89de-4afe-9402-6b247d25549d |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции и одновременному увеличению мощности (до 100 %)
Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) предоставляется возможность применения для домашних нужд
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс