Панельные ПК

Дальновидный мастер на все руки

Дальновидный мастер на все руки

Панельные ПК объединяют в себе преимущества современных промышленных ПК с функциями обслуживания и наблюдения с помощью сенсорного экрана.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Панельные ПК

Показать все продукты в этой категории

Извлеките выгоду из умной комбинации ППК и сенсорного монитора: благодаря прочной передней поверхности с классом защиты IP65 панельные ПК идеальны для встраивания в электрошкаф. Они образуют производительную платформу для управления, программирования, обслуживания и наблюдения за машинами и установками.

Преимущества для вас

  • Подходят для любого приложения с размерами дисплея от 7" до 24" и форматом 4:3 или 16:9
  • Проекционно-ёмкостные или аналогово-резистивные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Подходящая производительность процессора: с производительными и энергоэффективными новейшими процессорами Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i
  • Высокая степень готовности системы благодаря безвентиляторной конструкции для применения в промышленности и отказу от подвижных частей
  • Операционные системы для любого приложения: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 или Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным слотам PCI и PCIe
  • Особенно удобен в обслуживании благодаря легко доступным компонентам

Современные технологии и привлекательный дизайн

Панельный ПК Valueline 2 с логотипом reddot и логотип German Design Award  

Сильны в технологиях и дизайне

Новое поколение панельных ПК Valueline отличается производительностью и привлекательным внешним видом. При помощи панельных ПК можно надежно реализовать все процессы управления и наблюдения за вашей установкой.

Устройства с экраном с многоточечным управлением подходят для встраивания в переднюю панель электрошкафа, комбинация современной компьютерной техники и привлекательный внешний вид приобретают все большее значение.

Ассортимент блочных и панельных ПК серии Valueline расширен упрощенной моделью в рамках современных концепций управления:

  • Серия Valueline 1000 оснащена новейшими процессорами Intel® Atom™, многочисленными интерфейсами и большим набором разнообразных функций. Данная серия оптимально рассчитана на использование в качестве промышленных ПК в простых приложениях.

Это мнение разделяет также жюри Германского совета по дизайну, которое присудило премию German Design Award 2017 нашим промышленным ПК.