VL3 PPCS
-
Панельный ПК
1644121
Конфигурируемый панельный ПК с экранами PCAP на 10,1" и 12,1", процессором Intel Atom® x6211E или x6413E, настраиваемой оперативной памятью и NVMe-накопителями. Дополнительные возможности конфигурации включают в себя расширение накопителя большой емкости и такие варианты подключения, как WLAN и дополнительные порты Ethernet.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Панельный ПК |
Характеристики компьютера | |
Процессор | Intel Atom® x6211E 1.3 ГГц |
Intel Atom® x6413E 1.5 ГГц | |
Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
Операционная система | без операционной системы |
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
Оперативная память (ОЗУ) | 8 GB LPDDR4 |
16 GB LPDDR4 | |
Память данных | 60 ГБ, 3D TLC |
120 ГБ, 3D TLC | |
60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
480 ГБ, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
Охлаждение | пассивный |
Система Raid | без системы RAID |
Дисплей | |
Тип дисплея | 25.7 см / 10.1"-TFT |
30.73 см / 12.1"-TFT | |
Разрешение дисплея | 1280 x 800 Пиксел (WXGA) |
Форматы дисплея | 16:9 |
Сенсорная технология | проекционно-ёмкостные (PCAP) |
Тип освещения дисплея | СИД |
Яркость | 500 кд/м² |
MTBF | 50000 часов |
Цветовая палитра | 16,7 млн цветов |
Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
Питание | |
Электропитание | 24 В DC ±20 % |
Потребляемый ток, макс. | 2,44 A (24 В DC) |
Часы реального времени | |
Часы реального времени | да (с питанием от батарей) |
Питание | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,35 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,35 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Интерфейсы | 2 x USB 3.1 Gen. 1 - тип A |
1x COM (RS-232/422/485) | |
Дополнительные интерфейсы | 2 x Ethernet (10/100/1000 МБит/с), RJ45 |
1 x COM (RS-232/422/485) | |
1 x M.2 2280, Key M для SATA 3 | |
2x RSMA (WLAN) | |
2x SMA (4G/LTE) | |
1 x Micro-SIM | |
Выход аналогового монитора | 1x DP++ 1.4 |
Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
Набор микросхем LAN | Intel® I226-IT |
Наружный размер | |
Ширина / Высота / Глубина | 263 мм / 200 мм / 73 мм (Внешние размеры, версия 10,1") |
302 мм / 229 мм / 73 мм (Внешние размеры, версия 12,1") | |
Установочный размер | |
Ширина / Высота / Монтажная глубина | 252 мм / 189 мм / (Установочный размер, дисплей 10,1") |
292 мм / 219 мм / (Установочный размер, дисплей 12,1") |
Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 (Передняя сторона (крепление передней пластины)) |
IP30 (Задняя сторона/со всех сторон, если установлена VESA) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
UL, США / Канада | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Тип монтажа | Вырез в стенке |
Держатель VESA | |
Система крепления | VESA MIS-D 100 C |
Номер артикула | 1644121 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DRB |
Ключ изделия | DRBAAB |
Вес/шт. (без упаковки) | 3 000 g |
Номер таможенного тарифа | 84714100 |
Страна происхождения | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19200103 |
ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001414 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
SI-RND-U1A - Интерфейс передачи данных 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Адаптер 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Адаптер 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Соединительный кабель 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Штекерный соединитель для печатных плат 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Разъемы для печатной платы 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Крышки 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Монтажный фланец 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Источники питания 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Источники питания 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Источники питания 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Источники питания 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Память 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Память 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Преобразователь DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Преобразователь DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Пакет ПО 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Штекерный соединитель для печатных плат 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Аккумулятор 1289761
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс