Модульная система реле защиты

Модульная система реле защиты

Простота систем безопасности благодаря унификации

Построенная с учетом индивидуальных особенностей система безопасности идеально согласована с необходимыми функциями безопасности.

Вернуться к Реле защиты

Категории

Искать в Модульная система реле защиты

Показать все продукты в этой категории

Функциональная безопасность по модульному принципу: вы выбираете только те компоненты системы безопасности, которые действительно нужны. Сочетание ведущего реле защиты с шинным соединителем для монтажной рейки дает возможность гибкой интеграции функциональной безопасности в индивидуальные системы.

Преимущества для вас

  • Оптимизация работы устройств безопасности за счет использования одного главного реле для выполнения различных функций
  • Функция автоматического распознавания режимов работы позволяет осуществлять быстрый и надежный ввод в эксплуатацию
  • Индивидуальные возможности оптимизации работы за счет увеличения коммутационных контактов
  • Отсутствие необходимости в трудоемкой перекрестной разводке благодаря шинному соединителю для монтажной рейки

Модульное и гибкое решение для защиты машин

Расширяемая система реле защиты  

Возможность гибкого увеличения количества контактов до 42

Система безопасности построена на базе ведущего реле защиты PSR-SDC4. Реле надежно контролирует аварийный останов, защитные двери и световые завесы. К ведущему реле можно присоединить до десяти дополнительных реле защиты посредством шинного соединителя для монтажной рейки. При этом нет необходимости отдельно конфигурировать устройства, так как ведущее реле автоматически распознает все режимы работы.

Таким образом можно быстро и экономично реализовать систему безопасности, объединяющую до 42 контактов.

Реле времени для обеспечения функциональной безопасности с диапазоном замедления срабатывания от 0,3 до 30 секунд.

Интерфейс для функциональной безопасности

Система безопасности с входными модулями PSR-SIM4  

Входные модули PSR-SIM4 позволяют легко и быстро увеличить количество контактов

Расширяйте систему безопасности по мере необходимости. При помощи входного модуля PSR-SIM4 можно интегрировать восемь дополнительных входов, например, для четырех защитных дверей, без необходимости разводки и конфигурирования.

Функциональная безопасность непосредственно в поле

Коробка датчиков PSR-SACB  

Превосходное решение для функциональной безопасности в жестких промышленных условиях

Вам необходим надежный входной модуль, чтобы снимать сигналы безопасности прямо с полевого оборудования? Тогда коробка датчиков PSR-SACB станет идеальным решением.

К компактным модулям со степенью защиты IP65/67 можно подключить, например, четыре реле защитной двери, по одному размыкающему и замыкающему контакту в каждом.

Светодиоды дают четкую информацию о состоянии подсоединенных контактов. Оповещения передаются через выходы от Y1 до Y4.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги