PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
Реле безопасности
2981020
Предохранительное реле для SIL 3 для приложений с высокими и низкими требованиями, также допуск согласно EN 50156, DNV, а также EN ISO 13849, контроль аварийного останова и защитной дверцы, 1-канальный, 2 цепи активации, 1 сигнальный контакт, штекерные винтовые клеммы, ширина: 22,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Аварийный останов |
Технологическое оборудование | |
Контроль положения защитной двери | |
Управление | 1-канальн. |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Время | |
Время срабатывания, типовое | тип. 60 мс (при Us ручной контролируемый пуск) |
60 мс (при Us автоматический пуск) | |
Тип. время притяжения при Us | 60 мс (при Us/при запросе через A1) |
Время возврата, типовое | тип. 20 мс (при Us/при запросе через A1) |
Время перезапуска | < 1 c (Время загрузки) |
Время возврата в состояние готовности | ≥ 1 c (по запросу функции безопасности) |
Продолжительность пускового импульса | ≥ 500 мс (ручной пуск) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,12 Вт (при US = 26,4 В, IL² = 72 A², Pобщий макс= 1,72 Вт + 14,4 Вт) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
Цифровой: Логика (A1) | |
Описание входа | обеспечивает безопасность |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
Ток включения | макс. 1 A (тип. при US, Δt = < 10 мс) |
Время фильтрации | макс. 3 мс (Ширина тестового импульса: низкий тестовый импульс) |
мин. 200 мс (Частота тестового импульса, низкий тестовый импульс) | |
Не допустимы светлые тестовые импульсы / высокие тестовые импульсы. | |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | 65 мА (тип. при US) |
Цифровой: Цепь пуска (Y2) | |
Описание входа | не обеспечивает безопасность |
Количество входов | 1 |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
Ток включения | < 14 мА (тип. при US на Y2, Δt - 10 мс) |
Время фильтрации | Недопустимы тестовые импульсы |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
Защитная схема | Cтабилитроны |
Потребляемый ток | 0 мА (тип. при US на Y2) |
Реле: Цепи активации (13/14, 23/24) | |
Описание выходов | по 2 NO последовательно, с функцией безопасности, с нулевым потенциалом |
Количество выходов | 2 |
Исполнение контакта | 2 цепи активации |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 10 В |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки) |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 107 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG |
4 A gL / gG (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) | |
Реле: Сигнальная цепь (31/32) | |
Описание выходов | 2 NC параллельно, без функции безопасности, без нулевого потенциала |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | 1 сигнальная цепь |
Материал контакта | AgSnO2 |
Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
макс. 250 В AC/DC | |
Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
Ток включения | мин. 10 мА |
макс. 6 A | |
Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 (Cоблюдайте кривые) |
Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
Долговечность механическая | 107 коммутационных циклов |
Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
CE | |
Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | На горизонтальные и вертикальные монтажные рейки |
Номер артикула | 2981020 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNA |
Ключ изделия | DNA161 |
GTIN | 4017918911065 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 183,05 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 152,86 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | dd23503e-e0e0-475d-ae14-eaa0f4b647df |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 9,711 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До категории 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
1-канальное управление
Безопасное разделение
Со снижением пускового тока, подходит для подключения к устройствам, устойчивым к сбоям (PSR-ESP4)
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс