PSR-SCP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - Реле безопасности
2981428

Реле безопасности для контроля аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3 или кат. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- или 2-канальный режим, автомат. или ручная активация, 3 замык. контакт, 1 размык. контакт, 2 замык. контакта с задержкой отключения от 0,2 с  ... 300 с, вставная винтовая клемма

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Макс. 3 контакта без задержки срабатывания и 2 - с задержкой
Ручной контроль и автоматическая активация
До кат. 3/4 и PL d/e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
1- и 2-канальное управление
Регулируемое время задержки в диапазоне 0,2 с ... 300 с (24 ступени)
Этикетки для защиты от изменения настроек времени (PSR-ESD-300) или электронная защита доступа (PSR-ESD-30)