Мини- и микроклеммы

Маленькие клеммы – максимальная польза

Маленькие клеммы – максимальная польза

Миниатюрные клеммы позволяют выполнять разводку на узком пространстве с максимальным удобством и гибкий монтаж.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

  • Список мини- и микроклемм
    Мини- и микроклеммы

    Мини- и микроклеммы с поперечным сечением разъема 1,5 мм² обеспечивают максимальный комфорт при формировании разводки в условиях ограниченного пространства.

Искать в Мини- и микроклеммы

Показать все продукты в этой категории

Несмотря на очень маленькие размеры, нанесение обозначений и шунтирование выполняется на мини- и микроклеммах так же, как на больших электротехнических клеммах. Надежный винтовой зажим предоставляет дополнительные преимущества: многопроводные вводы и отсутствие необходимости обслуживания.

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
  • Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек

Компактная конструкция

Компактная конструкция  

Компактная конструкция

Миниклеммы устанавливаются на небольших несущих рейках. Их компактные размеры позволяют выполнять монтаж в малогабаритных распределительных или соединительных коробках, например, для подключения электродвигателя.

Маркировка

Маркировка  

Маркировка

Электротехнические клеммы серии MUT имеют два высоких внешних паза для размещения высокой маркировки, например, пластин UC-TM.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321