Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 55 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Гибридные клеммы
Гибридные клеммы представляют собой клеммные блоки, у которых на стороне шкафа управления и стороне полевых разъемов имеются различные типы подключения. Таким образом клеммы одновременно выполняют требования для внутренней и внешней кабельной разводки. Гибридные клеммы охватывают различные функциональные клеммы, например: проходные клеммы, клеммы с размыкателем, клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора или клеммы распределения потенциалов.
Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 55 A, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, Отвод, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Клемма потенциальные блоки, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, Отвод, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, 1. ярус, подключение слева, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: NS 32, цвет: cерый
Преимущества для Вас
- Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней кабельной разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
- Свободный выбор технологии подключения благодаря возможностям комбинирования
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Создание структур под конкретное приложение благодаря аналогичной форме проходных и заземляющих клемм
- Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
Гибридная клемма с винтовым зажимом и зажимами push-in
Гибридные клеммы для производства шкафов управления
Гибридные клеммы объединяют различные технологии подключения в одной клемме. Это позволяет использовать решения с быстрым подключением на внутренней стороне шкафа управления, а на стороне конечного потребителя - универсальные решения. Гибридные клеммы доступны в различных вариантах. Просто совместите технологию резьбового соединения с проверенным на практике зажимом push-in, быстрым или пружинным зажимом. Независимо от того, что вы решили, с помощью клеммных блоков вы можете создать специфическую для конкретного приложения структуру благодаря широкому спектру вариантов.
Потенциальные магистральные клеммы
Компактные потенциальные магистральные клеммы
Компактные потенциальные магистральные клеммы предлагают множество вариантов использования. Клеммы оснащены питанием 35 мм², реализованным в виде винтового зажима. Подключения распределителя, однако, могут быть свободно выбраны. Здесь можно выбирать между технологией подключения push-in или пружинным зажимом.
Гибридная клемма с размыкателем для измерительного трансформатора
Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов
Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора обеспечивают удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях трансформаторов тока. Воспользуйтесь и здесь возможностью комбинирования технологий подключения. Выберите технологию соединения push-in для подключений внутри электрошкафа и универсальный винтовой зажим для внешнего трансформатора.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.
Брошюра о продукции Клеммные блоки
Загрузки
Вы хотели бы получать печатную информацию о наших клеммных блоках и гибридных клеммах? Далее Вы найдете наши брошюры о продукции и качестве по теме «Клеммные блоки».