HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Проходные клеммы
2017017

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, 1. ярус, подключение слева, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Подкл. плоского штекера, монтаж: NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобное использование благодаря хорошему обзору и доступности выводов, а также быстрый контроль подсоединений
Расположение маркировочных обозначений спереди
Привлекательный внешний вид благодаря вводу проводников в боковые кабельные каналы
Экономия на клеммах и перемычках