Автоматические защитные выключатели

Сигнал для защиты сигнала

Сигнал для защиты сигнала

Не рискуйте: Эффективная защита обеспечивает бесперебойную работу оборудования и предотвращает простои.

Вернуться к Устройства защиты

Категории

Искать в Автоматические защитные выключатели

Показать все продукты в этой категории

Отказ машины может повлечь за собой значительные издержки. Не допускайте этого. Защитные выключатели от Phoenix Contact обеспечивают надежную защиту электрооборудования – от магнитных клапанов и серводвигателей до сигнальных ламп и входов ПЛК или промышленных ПК.

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря селективной защите предохранителями
  • Надежная защита Ваших устройств – направленное отключение в случае сбоя
  • Разнообразное применение благодаря использованию различных механизмов отключения и небольшому шагу номинальных токов
  • Решения для многих приложений благодаря широкому ассортименту продукции

Направленное отключение

Автоматические выключатели, как правило, обеспечивают защиту электронных устройств по отдельности. В случае сбоя они целенаправленно отключают только неисправный исполнительный элемент или датчик в пределах неисправной цепи.

Это значит для вас: производственный процесс протекает без перебоев.
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок;
  • термомагнитные автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания.
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности

 

 Время срабатывания в случае перегрузкиВремя срабатывания в случае короткого замыканияВаша система оптимально защищена при
Тепловые автоматические выключатели подходитне подходит
  • перегрузка
Термомагнитные автоматические выключатели подходитидеально
  • перегрузка
  • короткое замыкание
  • использовании проводов большой протяженности (благодаря характеристике срабатывания SFB)
Электронные автоматические выключатели идеальноидеально
  • перегрузка
  • короткое замыкание
  • использовании проводов большой протяженности (благодаря активному ограничению тока)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close