Монтажная рама штекера

Монтажная рама штекера

Непосредственная установка на несущую рейку

Монтажные рамы штекеров позволяют устанавливать подготовленные контактные вставки на несущую рейку безопасным способом.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

Искать в Монтажная рама штекера

Показать все продукты в этой категории

Вспомогательные рамы штекера делают возможным компактное подключение непосредственно на несущей рейке в электрошкафу. Независимо от того, вводятся ли кабели в электрошкаф сбоку или снизу — теперь распространенные монтажные и сальниковые корпуса можно заменить простыми монтажными рамами.

Преимущества для вас

  • Такой способ подключения на несущей рейке позволяет сэкономить на уровнях распределения
  • Высокая стабильность благодаря прочной промышленной пластмассе или литому под давлением алюминию
  • Простой монтаж предварительно собранных контактных вставок HEAVYCON благодаря открытым базовым рамам
  • Удобный ввод кабеля через несущий элемент
  • Разнообразные возможности применения — совместимость со стандартными корпусами HEAVYCON

Простой, быстрый и надежный монтаж

Монтажные рамы штекеров из пластмассы и металла  

Монтажные рамы штекеров из пластмассы и металла

В отрасли машиностроения и производства оборудования важную роль играет быстрое и экономичное соединение проводов для передачи данных, сигналов и питания с электрошкафом.

Решение: подготовленные и проверенные системы для непосредственного монтажа на несущей рейке. Так вы экономите целые распределительные уровни.

Вспомогательные рамы штекера HC-CIF от Phoenix Contact можно использовать как с подготовленными контактными вставками, так и с сальниковыми корпусами HEAVYCON.