Назад к обзору

Исполнения корпусов ADVANCE

Корпуса ADVANCE компании Phoenix Contact разработаны в соответствии с требованиями стандарта CECC 75 301-802. В зависимости от предъявляемых требований имеются три исполнения корпуса.

Пластмассовый корпус

Корпус ADVANCE: в пластиковом исполнении  

Пластмассовые корпуса ADVANCE

Пластиковые корпуса ADVANCE с залитым резьбовым соединением кабеля имеют невысокую стоимость и обеспечивают высокое сопротивление загрязнениям, воде и вибрациям.

Они особенно хорошо подходят для применения в следующих областях:

  • машиностроение и промышленное оборудование,
  • автомобильная промышленность,
  • шкафы управления,
  • ветросиловые установки.

Материал корпуса очень прочный и долговечный. Используемый полиамид отличается повышенной стойкостью к ударным воздействиям согласно DIN EN 50102.

Металлические корпуса

Корпус ADVANCE: стандартное исполнение  

Металлические корпуса ADVANCE

Металлические корпуса ADVANCE изготовлены из коррозиестойкого алюминиевого сплава методом литья под давлением. Чувствительные интерфейсы надежно защищены, в том числе от ЭМВ.
Они особенно хорошо подходят для применения в следующих сферах:

  • автомобильная промышленность,
  • машиностроение и промышленное оборудование,
  • Измерительные, управляющие и регулирующие устройства

Металлические корпуса для применения вне помещений

Металлические корпуса ADVANCE для применения вне помещений  

Металлические корпуса ADVANCE для применения вне помещений

Корпуса ADVANCE для использования вне помещений с черным порошковым покрытием и устойчивым к УФ-излучению уплотнениями подходят для применения в самых жестких и агрессивных условиях окружающей среды.
Они подходят для применения в следующих сферах:

  • химическая промышленность,
  • железнодорожная промышленность,
  • шельфовые установки.

Технические характеристики

 Пластмассовые корпусаМеталлические корпусаМеталлические корпуса для применения вне помещений
Материал корпусаПолиамидАлюминиевый сплав,
стойкость к коррозии
Алюминиевый сплав,
стойкость к коррозии
Материал поверхности--С порошковым покрытием, черный
Материал фиксатораНержавеющая стальНержавеющая стальНержавеющая сталь
Материал уплотненияNBRNBR, проводящийViton
Температура окружающей среды
(при эксплуатации)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Класс защиты
(в смонтированном состоянии)
IP66/67 (0,2 бар, 24 ч)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 бар, 24 ч)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 бар, 24 ч)/IP69K
NEMA 4/4X

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Исполнения корпусов ADVANCE

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close