Гигабитный оптоволоконный конвертер со штекерным разъемом SC Duplex (850 нм) для 1000Base-T в многомодовое волокно, монтаж на рейку.
Медиаконвертеры
Оптоволоконные конвертеры для Ethernet и полевых шин позволяют заменить медные интерфейсы на помехозащищенные оптоволоконные кабели — без больших затрат на защиту от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением LC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку.
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в одномодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку, расширенный диапазон температур, резервный источник питания.
Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку.
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для разъемов RS-232 до 115,2 кбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)
Оптоволоконный преобразователь с оптоволоконным разъемом mit B-FOC (ST®) (1300 нм) для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с многомодовым стекловолоконным кабелем (50/125 нм). Функция автосогласования и Auto-MDI(X). Расширенные функции диагностики связи. Возможность установки на монтажную рейку. Питание 18 ... 30 В DC
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовый)
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)
Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для PROFIBUS до 12 Мбит/с, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокна, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовый)
Новые изделия
Медиаконвертеры Ethernet
Надежная связь по оптоволоконному кабелю
Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.
Основные характеристики
- Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с (в зависимости от устройства)
- Различные стекловолоконные соединения: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Макс. дальность действия до 80 км
- Корпус изготовлен из металла и пластмассы
- Полный пакет допусков: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, МЭК 61850, IEEE 1613
Преимущества для Вас
- Широкий ассортимент для любого приложения
- Гигабитная связь – идеальное решение для приложений с высокой пропускной способностью
- Компактная конструкция и гибкие возможности монтажа
- Низкая задержка для приложений с протоколами реального времени
- Резервный источник питания
Медиаконвертер для сетей Ethernet
Медиаконвертер Ethernet для промышленных приложений
Медиаконвертеры обеспечивают возможность перехода на оптоволоконный кабель: для высокой помехозащищенности и дальности передачи данных Ethernet в промышленных приложениях. В зависимости от устройства и кабеля они позволяют преодолевать расстояния до 80 км при скорости передачи данных до 1 Гбит/с.
Серия медиаконвертеров Ethernet отличается долговечностью и универсальностью. Широкий ассортимент включает в себя разнообразные устройства для базовых, расширенных и специальных требований, например, для использования во взрывоопасных зонах, в приложениях электроснабжения и распределения электроэнергии.
Выбирайте между набором функций, подходящих для Вашего приложения, и различными стекловолоконными интерфейсами. Кроме того, уникальные монтажные принадлежности обеспечивают особенно гибкие возможности установки.
Медиаконвертеры для полевых шин
Медиаконвертеры для PROFIBUS
Медиаконвертеры для PROFIBUS
Медиаконвертеры серии PSI-MOS обеспечивают переход с медных интерфейсов PROFIBUS на оптоволоконные линии. Преобразование производится в режиме прозрачного протокола для любых скоростей передачи до 12 Мбит/с. Это дает очевидные преимущества:
- Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Восстановление тактовой частоты на бит-уровне для любой глубины каскадирования
- Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
- Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™
Медиаконвертеры для CANopen® и DeviceNet™
Медиаконвертеры позволяют объединять в оптоволоконную сеть системы полевой шины CANopen® и DeviceNet™ – быстро и с надежной защитой от помех. Очевидные преимущества:
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того, соединители для несущей рейки позволяют создать модульный концентратор.
Последовательные медиаконвертеры
Медиаконвертеры для RS-232 в качестве устройства или T-образного устройства сопряжения
Медиаконвертеры для соединений RS-232
Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМВ и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая. При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact вы можете перевести последовательные интерфейсы на оптоволокно. Это принесет вам очевидные преимущества:
- Более протяженная дальность передачи данных
- Устранение воздействий ЭМ-излучения
- Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
- Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
- Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1