Медиаконвертер MC 1000-MM LC оснащен портом RJ45 для витой пары со скоростью 10/100 МБит/с и портом для многомодового стекловолоконного кабеля со скоростью 100 МБит/с и штекерным разъемом LC.
MC 1000-MM LC
-
Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1329819
Оптоволоконный конвертер с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля LC (1310 нм) для сопряжения интерфейса 100Base-TX с многомодовым стекловолоконным кабелем. Функция автоматического определения MDI(X) и возможность установки на монтажную рейку.
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
MTTF | 86,4 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
756,3 лет () | |
370,3 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 ч в сутки)) | |
Состояние обслуживания данных | |
Проверка изделия | 02 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 48 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 20 мА (24 В DC) |
Потребляемый ток, макс. | 170 мА |
Питание | |
Тип подключения | Пружинные зажимы Push-in |
Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 10,00 мм |
Сигнал | Ethernet |
Данные: оптические LWL | |
Излучаемая мощность, минимальная | -20 дБм (62,5/125 мкм, многомодовый стекловолоконный кабель) |
-23,5 дБм (50/125 мкм, многомодовый стекловолоконный кабель) | |
Излучаемая мощность, максимальная | -14 дБм |
Тип подключения | LC-Duplex |
Длина волны | 1310 нм |
Чувствительность приемника, минимальная | -31 дБм |
Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
Данные: Интерфейс Ethernet, 100Base-Tx согласно IEEE 802.3u | |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
Количество каналов | 1 |
Дальность передачи | 100 м (витая пара, экранированная) |
Среда передачи | Медь |
Сигнальные светодиодные индикаторы | LNK/ACT, SPD, US |
Автосогласование скорости и режима работы порта | Автоматически |
Ссылка-адрес | Link Fault Pass Through |
Переключение MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 123 мм |
Глубина | 90 мм |
Материал корпуса | Полиамид армированный стекловолокном |
Оптоволоконный кабель | |
Тип оптоволокна | 50/125 мкм |
62,5/125 мкм | |
Стекловолокно |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP30 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м (согласно UL) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 300 м/с², 11 мс (IEC 60068-2) |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
UL, США / Канада | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Примечания | Критерий A |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Монтажное положение | На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715 |
Номер артикула | 1329819 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC314 |
GTIN | 4063151625719 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 191,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 191,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | CA |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ECLASS-12.0 | 19170411 |
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY BD:US,GND - Разъемы для печатной платы 1087544
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Разъемы для печатной платы 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085488
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Отвертка 1205202
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11B, 03228 Вильнюс