Панельный ПК VL3 со степенью защиты IP66, 12-дюймовым сенсорным экраном PCAP, процессором Intel Atom® x6413E, оперативной памятью 16 ГБ, накопителем большой емкости 120 ГБ
Панельные ПК
Воспользуйтесь преимуществами наших масштабируемых и современных панельных ПК для регистрации, обработки, измерения, управления и визуализации ваших данных. Сенсорные панельные ПК являются визитной карточкой любого решения визуализации. Все промышленные панельные ПК доступны в вариантах для встраивания или монтажа на кронштейны с защитой IP65 или IP69k и отличаются прочностью, производительностью и новейшей сенсорной технологией.
Панельный ПК VL3 со степенью защиты IP66, 12-дюймовым сенсорным экраном PCAP, процессором Intel Atom® x6211E, оперативной памятью 8 ГБ, накопителем большой емкости 60 ГБ
Конфигурируемый панельный ПК с экранами PCAP на 10,1" и 12,1", процессором Intel Atom® x6211E или x6413E, настраиваемой оперативной памятью и NVMe-накопителями. Дополнительные возможности конфигурации включают в себя расширение накопителя большой емкости и такие варианты подключения, как WLAN и дополнительные порты Ethernet.
Панельный ПК VL3 со степенью защиты IP66, 10-дюймовым сенсорным экраном PCAP, процессором Intel Atom® x6211E, оперативной памятью 8 ГБ, накопителем большой емкости 60 ГБ
Панельный ПК VL3 со степенью защиты IP66, 10-дюймовым сенсорным экраном PCAP, процессором Intel Atom® x6413E, оперативной памятью 16 ГБ, накопителем большой емкости 120 ГБ
Конфигурируемый прочный панельный ПК с читаемым при солнечном свете дисплеем (аналого-резистивный или сенсорный PCAP), закрытым корпусом с классом защиты IP66 (спереди/сзади) и увеличенным диапазоном температуры. Возможность конфигурирования: дисплея, памяти данных и операционной системы.
Промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP66 и процессором Intel® 11-го поколения с объемом оперативной памяти до 64 ГБ и поддержкой двух M.2-2280-SSD. В наличии разнообразные опции ввода-вывода, включая WLAN.
Fully enclosed IP65 industrial PC with Intel® Core™ processors and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.
Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.
Преимущества наших панельных ПК
- Подходят для любых установок с размерами дисплеев от 7" до 21"
- Проекционно-емкостные сенсорные экраны последнего поколения для точного определения точек касания в промышленных условиях: поддерживаются влажные и мокрые среды и работа в перчатках
- Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
- Высокая степень готовности системы благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
- Возможность гибкого расширения благодаря опциональным картам расширения, например, дополнительным портам Ethernet
- Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0