Параметры
Материал корпуса
Тип корпуса
Направление кабельного отвода
Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M20, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M20, прямой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус HEAVYCON B6, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M25, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус B6, с винтовым креплением, mатериал: Алюминиевое литья под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 100,5 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M25, защитная крышка: Нет, для железнодорожного транспорта, для повышенных требований окружения и ЭМВ, Серия HPR
Блочный корпус HEAVYCON B6, серия HPR, для винтовых зажимов, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Цокольный корпус HEAVYCON B6, для винтовых зажимов, серия HPR, с опорами 2x M20, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Цокольный корпус HEAVYCON B6, для винтовых зажимов, серия HPR, с опорами 2x M25, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус HEAVYCON B10, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M25, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус HEAVYCON B10, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M25, прямой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
Сальниковый корпус HEAVYCON B10, серия HPR, с винтовыми зажимами, с резьбой M32, боковой отвод, для повышенных требований окружения и ЭМВ
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в