Реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова

Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Компактные реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion контролируют вращающиеся детали и отключают их в случае аварийной ситуации. Коммутационные устройства совместимы со всеми основными типами датчиков и обеспечивают возможность быстрой настройки и ввода в эксплуатацию с помощью кнопок на корпусе или программного обеспечения.

NEW
Go to Product Detail Page for item 2702375
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP - Pелейный модуль безопасности
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP - Pелейный модуль безопасности
2702375

Релейный модуль безопасности для контроля скорости или состояния останова до SIL 3, категория 4, PL e, подходит для подключения двух бесконтактных датчиков, штекерная клемма Push-in, ширина: 17,5 мм

NEW
Go to Product Detail Page for item 2702374
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
2702374

Релейный модуль безопасности для контроля скорости или состояния останова до SIL 3, категория 4, PL e, подходит для подключения двух бесконтактных датчиков, штекерная винтовая клемма, ширина: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2702357
PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
2702357

2-канальное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова до SIL 3, кат. 4, PL e, 2 безопасных релейных выхода, для подключения энкодеров HTL, TTL или Sin/Cos, а также бесконтактных датчиков, штекерная винтовая клемма, ширина: 22,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2702355
PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - Pелейный модуль безопасности
2702355

Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля состояния останова при 3- и 1-фазных электродвигателях до SIL 3, кат. 3, PL e, 2-канальный анализ остаточного напряжения двигателей переменного и постоянного тока, а также трехфазных двигателей, штекерная винтовая клемма, ширина: 12,5 мм

Go to Product Detail Page for item 1249516
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - Pелейный модуль безопасности
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - Pелейный модуль безопасности
1249516

Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля скорости вращения и диапазона частоты вращения до SIL 3, категория 4, PL e, 2-канальный анализ вращающегося поля электродвигателей переменного тока и трехфазных двигателей, штекерные клеммные блоки push-in, ширина: 12,5 мм

Новые изделия

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSR-MM20

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова

Безопасный контроль движения

Надежное реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSR-MM20 – это предохранительное реле для контроля движения. PSR-MM20 обнаруживает превышение скорости или остановку вращающихся частей в системах и машинах.

Основные характеристики

  • Подключение двух 3-проводных бесконтактных датчиков PNP
  • Контроль параметрируемых пороговых значений скорости
  • Гибкая настройка частоты до 31,5 Гц (с шагом 0,5 Гц) или до 315 Гц (с шагом 5 Гц)
  • Аналоговый выход (0-10 В) для контроля значений скорости
  • Ширина 17,5 мм

Преимущества для Вас

  • Безопасный контроль движения до категории 4/PL e в соответствии с EN ISO 13849-1 и до SIL 3 в соответствии с EN МЭК 62061
  • Простая, не требующая программного обеспечения конфигурация напрямую на устройстве
  • Совместимость с 3-проводными бесконтактными датчиками PNP и бесконтактными датчиками Push-Pull Pulsotronic, что обеспечивает особенно простое выполнение требований к сигналам датчиков

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSRmotion

Реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова PSRmotion

Компактный контроль перемещений без дополнительных датчиков

Реле безопасности контроля частоты вращения без датчиков PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. На основе измерения вращательного поля привода встроенные функции обеспечения безопасности STO (безопасное отключение крутящего момента), SLS (безопасное ограничение скорости), SSM (безопасный контроль скорости) и SSR (безопасный диапазон скорости) надежно реализуются до SIL 3 или PL e.
Реле состояния останова PSR-MM25 обеспечивают возможность контроля останова машины без дополнительных датчиков и, например, управления блокирующим устройством. Для распознавания состояния останова анализируется индуцированное напряжение обмотки двигателя.

  • Ширина 12,5 мм
  • Безопасный контроль перемещений до SIL 3/PL e
  • Принудительно управляемые релейные выходы
Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion

Реле частоты вращения и состояния останова для надежного контроля перемещений

Контроль частоты вращения и состояния останова в одном устройстве

С помощью комбинированного реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 вы, помимо состояния останова, можете контролировать еще три режима работы оборудования. Благодаря надежному методу измерения PSR-MM30 обеспечивает высокую степень готовности оборудования.

  • Ширина 22,5 мм
  • Совместимость с современными энкодерами с уровнем полноты безопасности до SIL 3
  • Регистрация движения с помощью энкодеров и бесконтактных датчиков
  • Релейные выходы с принудительной коммутацией, настраиваемые сигнальные выходы
  • Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
  • Ввод в эксплуатацию через разъем USB
  • Совместимость с предохранительными выключателями PSRswitch благодаря интегрированному контролю защитных дверей
  • Класс надежности до PL e и SIL 3
ПО PSRmotion для реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова

ПО PSRmotion для реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова

Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion

Программное обеспечение PSRmotion обеспечивает возможность удобного ввода в эксплуатацию, настройки и контроля реле безопасности контроля частоты вращения и состояния останова.
В режиме измерения в реальном времени оно визуализирует процессы движения контролируемой машины.
Вы можете бесплатно скачать данное программное обеспечение в версии для ОС Windows. Последующая адаптация ПО осуществляется через интерфейс USB.