Локально конфигурируемый релейный модуль безопасности для контроля состояния останова и числа оборотов вращающихся деталей в установках и машинах. Для контроля движения релейный модуль безопасности анализирует сигналы от бесконтактных датчиков.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC
-
Pелейный модуль безопасности
2702374
Релейный модуль безопасности для контроля скорости или состояния останова до SIL 3, категория 4, PL e, подходит для подключения двух бесконтактных датчиков, штекерная винтовая клемма, ширина: 17,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Применение | Реле состояния останова |
| Реле скорости вращения | |
| Управление | 2-канальный |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | См. раздел «Максимальное время срабатывания». |
| Время реакции | См. раздел «Максимальное время срабатывания». |
| Время возврата, типовое | 25 мс (при требовании через A1; применимое отключение питания через A1/A2 недопустимо) |
| Время перезапуска | 2,5 c (Время загрузки) |
| Продолжительность пускового импульса | мин. 200 мс (ручной пуск) |
| макс. 10 c (ручной пуск) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4 Вт (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Интерфейсы | Бесконтактный датчик |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 70 мА |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,7 Вт |
| Ток включения | < 6 A (Δt = 1 мс при Us) |
| Время фильтрации | 1 мс (при провалах напряжения) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
| Устройство защиты | 1 A (инерционный, необходим внешний) |
| Цифровой: Цепь пуска (S34) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность, токовый выход |
| МЭК 61131-2, тип 3 | |
| Количество входов | 1 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 1,5 мА |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | тип. 3 мА (при US) |
| Измерение | |
| Наименование, вход | Входы бесконтактных датчиков |
| IN1, IN2 | |
| Описание входа | обеспечивает безопасность, токовый выход / источник тока |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | Разомкнутая цепь |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В ... 30 В (Токовый выход) |
| 0 В ... 2 В (Источник тока) | |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | Разомкнутая цепь |
| Точность | ± 2 % (Относительно параметрированного граничного значения) |
| Максимальная частота | макс. 4 кГц (Минимальная длительность импульса: 45 мкс) |
| мин. 0,1 Гц (Минимальная длительность импульса: 45 мкс) | |
| Коэффициент заполнения | 5 % ... 95 % (Работа в режиме Push-Pull, соблюдайте минимальную длительность импульса) |
| 55 % ... 95 % (Работа в режиме PNP, соблюдайте минимальную длительность импульса) | |
| Гистерезис | 20 % |
| Длительность импульса | 45 мкс (Минимальная длительность импульса) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | 5 мА (Токовый выход) |
| -7 мА (Источник тока) | |
| Реле: Цепи активации (13/14, 23/24) | |
| Описание выходов | по 1 NO, с функцией безопасности, без потенциала |
| Количество выходов | 2 |
| Исполнение контакта | 2 цепи активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 36 мВт |
| Ток включения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 4 A (24 B (DC13)) |
| 2 A (250 В (AC15)) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | 0,1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
| Оповещение: Цифровой сигнальный выход (MO) | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| PNP | |
| Количество выходов | 1 |
| Напряжение | около 22 В DC (Us - 2 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 10 µs при Us) |
| Активная нагрузка | мин. 240 Ом |
| Частота коммутации | 0,1 Гц (активная нагрузка) |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Схема разряда | нет |
| Оповещение: Аналоговый сигнальный выход (AO+, AO-) | |
| Описание выходов | не обеспечивает безопасность |
| аналоговый | |
| Требования к соединительным кабелям: 2-проводниковые, экранированные, парная скрутка | |
| Количество выходов | 1 |
| Диапазон выходного напряжения | 0 В ... 10,5 В ±100 мВ (допуск может быть выше при воздействии ЭМС) |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 2 кΩ |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Время нарастания сигнала | 1 мс (RL = 2 кОм, скачок от 0 В до 10,5 В) |
| Время интервала регулирования | 10 мс |
| Время регулирования | макс. 200 мс (для ± 500 мВ точность) |
| макс. 400 мс (для ± 100 мВ точность) | |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 6 Ом |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Индикатор состояния | 6 x светодиодов (зеленый, красный) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 x светодиод (зеленый, красный) |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 112,2 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (4 A DC13, 1095 циклов коммутации/год или 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 циклов коммутации/год) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 2702374 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA241 |
| GTIN | 4055626138145 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 170,81 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 140,88 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Совместимость с 3-проводными бесконтактными датчиками для контроля движения
Возможность локального конфигурирования
Индивидуальная возможность настройки порога переключения в диапазоне 0,5 Гц ... 315 Гц
Небольшая ширина корпуса, всего 17,5 мм