PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Pелейный модуль безопасности
1249516
Релейный модуль безопасности для бессенсорного контроля скорости вращения и диапазона частоты вращения до SIL 3, категория 4, PL e, 2-канальный анализ вращающегося поля электродвигателей переменного тока и трехфазных двигателей, штекерные клеммные блоки push-in, ширина: 12,5 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасный контроль движения на основе бессенсорного измерения поля вращения привода
Максимальная готовность оборудования, надежный метод измерения, устойчивый к воздействию помех, таких как удары, вибрация и электромагнитная совместимость
Интегрированные функции обеспечения безопасности: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Простое параметрирование и мониторинг в режиме онлайн при помощи бесплатно скачиваемой программы PSRmotion
1 цепь активации, 1 настраиваемый цифровой сигнальный выход
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061