Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Универсальное применение

Универсальные предохранительные реле с принудительной коммутацией для безопасной развязки.

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

Искать в Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Показать все продукты в этой категории

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительной коммутацией Phoenix Contact. Реле сопряжения используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов.

Преимущества для вас

  • Максимальная безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией согласно EN 50205
  • Надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи

Реле сопряжения для универсального использования

Реле сопряжения с принудительной коммутацией  

Широкий ассортимент реле сопряжения для выполнения базовых функций

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения, обеспечивающие возможность надежной диагностики при помощи контакта с принудительным размыканием. Реле сопряжения гарантируют надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи.

Как и все предохранительные устройства PSR, реле сопряжения оснащаются контактами с принудительной коммутацией согласно EN 50205. Стандарт EN 50205 описывает конструкцию и принцип действия реле с принудительной коммутацией. Это позволяет обнаруживать возможное сваривание контактов и обеспечивать максимальную безопасность.

Реле сопряжения с принудительной коммутацией поставляются также со штекерными клеммами с винтовым и пружинным зажимом.

Безопасность благодаря контактам с принудительной коммутацией

Контакты с принудительной коммутацией  

Принцип действия контактов с принудительной коммутацией

При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное закрытие размыкающего и замыкающего контакта. Вместе с подходящей схемой отказ открытия надежно распознается. Это является надежным способом для обеспечения максимальной защиты персонала и механизмов.

Поэтому очевидно, что изделия серий PSRmini и PSRclassic оснащаются контактами с принудительной коммутацией. Таким образом обеспечивается максимальный уровень безопасности.

Безопасные, сертифицированные SIL реле сопряжения

Безопасные, сертифицированные SIL реле сопряжения PSRmini  

Безопасные, сертифицированные SIL реле сопряжения для безопасного включения и выключения

Безопасные реле сопряжения с принудительной коммутацией имеют сертификат SIL и служат для гальванической развязки и усиления мощности.

Безопасные реле сопряжения поставляются в разных вариантах: PSRclassic, в распространенном на рынке исполнении и компактном исполнении PSRmini. Данные реле сопряжения являются самыми узкими реле сопряжения на рынке шириной всего 6 и 12 мм.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Загрузки