PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
Релейный модуль
1328357
Комбинация релейного интерфейса и электронного устройства защиты по ширине: 6,2 мм, индивидуальная конфигурация номинального тока (1 A ... 6 A), регулируемая выходная характеристика, активный сигнальный выход, простая системная интеграция, с винтовым зажимом
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Многократные сильные короткие замыкания могут снизить интеграл плавления встроенного входного предохранителя. |
Указания по эксплуатации | При переключении индуктивных нагрузок используйте подходящий безынерционный диод |
Указания по эксплуатации | Если DIP-переключатели не закрыты соседним модулем, то для защиты от электростатического разряда необходимо использовать разделительную пластину PLC-ATP |
Указания по эксплуатации | Устройство содержит компоненты, которые могут быть повреждены или разрушены электростатическим разрядом. При работе с устройством принимать необходимые меры защиты от электростатического разряда (ESD) согл. EN 61340-5-1 и EN 61340-5-2. |
Указания по эксплуатации | Для безопасной изоляции соседних модулей необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP |
Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям в направлении монтажной рейки соблюдается как минимум функциональная изоляция. Если в приложении требуется более высокая степень изоляции (базовая или усиленная), то следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин). |
Указания по эксплуатации | Не использовать для отделения токовых цепей БСНН / ЗСНН от других токовых цепей, поскольку безопасное разделение не гарантировано. |
Тип изделия | Релейный модуль |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | со встроенным электронным автоматическим выключателем |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | < 1,6 Вт |
Предохранитель | электрон. |
Рабочее напряжение (UN) | 24 В DC (UIn+ - UA2) |
Диапазон рабочих напряжений (DC) | 19,2 В DC ... 30 В DC (UIn+ - UA2) |
Потребляемый ток (In+) | 12 мА |
Ток срабатывания (IN) | 1 A (pегулируется) |
2 A (pегулируется) | |
3 A (pегулируется) | |
4 A (pегулируется) | |
5 A (pегулируется) | |
6 A (предварительно установлено) | |
Допуск измерения | ± 15 % |
Рассеиваемая мощность | 0,06 Вт (без нагрузки, A1 низкий) |
0,4 Вт (без нагрузки, A1 высокий) | |
< 1,6 Вт (Нормальный режим работы) | |
Коммутация: Переключающий вход A1 | |
Номинальное напряжение включения | 24 В (UA1 - UA2) |
Диапазон напряжения включения | 11 В ... 30 В (UA1 - UA2) |
Диапазон напряжения выключения | 0 В ... 2 В (UA1 - UA2) |
Потребляемый ток (IA1) | 4 мА (24 B) |
Время включения | 36 мс |
Время отключения | 10 мс |
Частота коммутации | ≤ 2,5 Гц |
Цепь нагрузки: Силовой переключающий выход МОП-транзистора (положительное переключение) | |
Падение напряжения | 0,16 В (6 A, UIn+ - Uout) |
Коммутационная способность короткого замыкания | 100 A DC |
300 A DC (< 5 коротких замыканий) | |
Требуемые номиналы предохранителей | Необходимо только при Imax блока питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент |
Отказоустойчивый элемент | 15 A |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Макс. емкостная нагрузка | 12000 мкФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
Время на отключение () | ≤ 15 мс (Короткое замыкание ≥ 3 x IN) |
0,1 c (Короткое замыкание 2 ... <3 x IN) | |
1 c (Короткое замыкание 1,5 ... <2 x IN) | |
4 c (Короткое замыкание 1,1 ... <1,5 x IN) | |
Отключение при пониженном напряжении | ≤ 17,8 В (активный) |
≥ 19 В (неактивный) | |
Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В (активный) |
≤ 29,5 В (неактивный) | |
Время ожидания | 5 c (Между импульсами) |
Количество | 5 (Попытки запуска в режиме Hiccup) |
Оповещение: Контакт для обратной связи | |
Выходное напряжение | UIn+ - 0,7 В (High-Pegel) |
Ток (Максимальный ток) | ≤ 20 мА |
Условие состояния (Нормальный режим) | low |
Условие состояния (Неисправность) | high (Сработал предохранитель) |
Условие состояния (Режим Hiccup) | high (после завершения всех 5 попыток запуска) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,14 мм² ... 1,5 мм² | |
Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) |
Сечение проводника AWG | 30 ... 12 |
Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
Размеры изделия | |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C (Учитывать ограничение рабочих характеристик в собранном состоянии) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м (без ухудшения характеристик) |
≤ 3000 м (Температура окружающей среды (эксплуатация) с поправочным коэффициентом 0,88) | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 2367 |
UL 60947-1 | |
UL 60947-5-1 | |
CSA C22.2 No. 60947-1 | |
CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
Данные UL | |
Режим работы | Применение внутри помещений |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-3 | |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1328357 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK622F |
GTIN | 4063151620974 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 44,01 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 42,81 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Подсоединение к системе 2296058
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Одиночное реле 2961105
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс