cUL Recognized
ID допуска: E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 1 A | |||
UL одобрено
ID допуска: E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 1 A | |||
Адаптер V8 для 8 x PLC-INTERFACE (6,2 мм), кyправление: Системная кабельная разводка выходных плат ПЛК, подключение 1: IDC/FLK штыревой разъем 1x 14-контактный, подключение 2: Штекерное подключение (возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE), подключение 3: Винтовые зажимы 1x 2-контактный, количество каналов: 8, логич. схемы управления: переключение на плюс
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Полюсов | 14 |
| Количество каналов | 8 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Диапазон рабочих напряжений | 18 В DC ... 33,6 В DC |
| Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
| Ток (Электропитание) | ≤ 3 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1771 OBN |
| Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | 1746 OB 32 |
| Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Подходящая плата ввода-вывода | TC-ODD 321 |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
| QY82P | |
| Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
| Подходящая плата ввода-вывода | DO810 |
| DO840 | |
| Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV | |
| Подходящая плата ввода-вывода | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
| Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
| Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
| Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 14 |
| Циклы установки | > 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Штекерное подключение |
| Указание | возможна установка на 8 клеммах PLC-INTERFACE |
| Подключение 3 (питание) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5 мм |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 49,93 мм |
| Высота | 41 мм |
| Глубина | 55,8 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид 6.6, цвет зеленый |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP20 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, США | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Монтаж путем вставки |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2295554 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK21D1 |
| GTIN | 4017918189143 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 106,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 107 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 1 A | |||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,417 кг CO2e |