ИБП для приложений переменного тока

ИБП для приложений переменного тока

Бесперебойное питание

Максимальная степень готовности для приложений переменного тока!

Вернуться к Источники бесперебойного питания

Категории

  • AC-USV с технологией IQ Technology
    AC-USV с технологией IQ Technology

    Интеллектуальные AC-USV с IQ Technology обеспечивают максимальную готовность оборудования. Контролируйте и оптимизируйте энергоаккумуляторы при помощи QUINT AC-UPS.

  • AC-ИБП со встроенным энергоаккумулятором
    Компактность, для несущей рейки

    TRIO AC-UPS со встроенным энергоаккумулятором создают чистую синусоиду на выходе и обеспечивают бесперебойное питание приложений переменного тока.

  • Энергоаккумуляторы
    Энергоаккумуляторы

    Различные технологии накопления энергии отличаются продолжительным сроком службы или отсутствием необходимости обслуживания.

Искать в ИБП для приложений переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Наши источники бесперебойного питания для приложений переменного тока создают чистую синусоиду на выходе. Выберите AC-USV – интеллектуальный модуль с технологией IQ или компактный со встроенным энергоаккумулятором.

Преимущества для вас

  • Интеллектуальный ИБП с технологией IQ
  • Компактность: модуль ИБП и энергоаккумулятор в одном корпусе
  • Гибкость благодаря модульной системе: подходящий энергоаккумулятор для любого приложения

AC-USV с технологией IQ

AC-USV с технологией IQ  

Интеллектуальный ИБП с технологией IQ

Технология IQ позволяет контролировать и оптимизировать энергоаккумулятор в источниках бесперебойного питания, используемых в приложениях переменного тока. Работайте без перерывов с интеллектуальным QUINT AC-USV.

  • QUINT AC-UPS
  • Принадлежности

AC-USV со встроенным энергоаккумулятором

AC-USV со встроенным энергоаккумулятором  

TRIO AC-UPS со встроенным энергоаккумулятором

AC-USV со встроенным энергоаккумулятором позволяет экономить место в электрошкафу и отключать подключенные промышленные ПК, используя встроенный разъем USB.

  • TRIO AC-UPS

Энергоаккумуляторы

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Выбирайте соответствующий энергоаккумулятор для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности в любом промышленном приложении:

  • Энергоаккумулятор для QUINT UPS с технологией IQ
  • Энергоаккумулятор для TRIO UPS, MINI UPS и STEP UPS
  • Принадлежности

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП