QUINT-HP-UPS для настенного монтажа, оснащенный технологией IQ и соответствующим внешним аккумуляторным модулем, обеспечивает максимальную готовность системы. Онлайн-топология с чистой синусоидой надежно обеспечивает идеальным напряжением нагрузки переменного тока мощностью от 1,5 до 2,5 кВА.
QUINT-HP-UPS/120AC/1.5KVA/PT
-
Источник бесперебойного питания
1136804
QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 120 В AC, выход: 120 В AC / 1500 ВА.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Входное напряжение | 100 В AC -10 % / +20 % |
110 В AC -10 % / +20 % | |
120 В AC -10 % / +15 % | |
130 В AC -15 % / +10 % | |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Диапазон частот (fN) | 47,5 Гц ... 52,5 Гц |
57 Гц ... 63 Гц | |
Предохранитель байпаса | 30 A T 250 V |
Допустимый входной предохранитель | 32 A (Listed breaker) |
Потребляемый ток | ном. 19 A (100 В AC) |
ном. 17,3 A (110 B AC) | |
ном. 15,9 A (120 В AC) | |
ном. 14,6 A (130 B AC) | |
макс. 25,8 A (100 В AC) | |
макс. 23,4 A (110 B AC) | |
макс. 21,5 A (120 В AC) | |
макс. 21 A (130 B AC) | |
Расчетная стойкость к кратковременным токам Icw | 6 кA |
Классификация согласно МЭК 62040-3 | VFI-SS-111 |
КПД | > 94 % (Нагрузка 100 % , аккумулятор заряжен) |
> 90 % (Нагрузка 100 % , аккумулятор заряжен) | |
Кажущаяся мощность | 1500 ВА |
Эффективная мощность | 1350 Вт |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,9 |
Коэффициент амплитуды | 2,8 |
Время переключения | 0 мс |
Возможность параллельного подключения | да |
макс. 3 | |
Возможность последовательного подключения | нет |
Допустимая перегрузка Сетевое питание | 120 % ... 150 % (20 с / 5 с, затем переключение в байпасный режим) |
Допустимая перегрузка Питание от аккумулятора | 120 % ... 150 % (20 с / 5 с, затем отключение) |
Допустимая перегрузка Режим байпаса | 120 % ... 150 % (продолжительно / 20 с, затем отключение) |
Расчетная стойкость к кратковременным токам Icw | 6 кA |
Питание от сети | |
Выходное напряжение | 100 В AC ±2 % |
110 В AC ±2 % | |
120 В AC ±2 % | |
130 В AC ±2 % | |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Выходной ток | ном. 15 A (100 В AC) |
ном. 13,6 A (110 B AC) | |
ном. 12,5 A (120 В AC) | |
ном. 11,5 A (130 B AC) | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 28 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 75 Вт (Нагрузка 100 % , аккумулятор заряжен) |
Номинальная выходная частота | 50 Гц |
60 Гц | |
±0,5 % (Допуск выходной частоты) | |
Электронное ограничение тока | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 мс) |
Работа от аккумулятора | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 25 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 140 Вт (Нагрузка 100 % , аккумулятор заряжен) |
Номинальная выходная частота | 50 Гц |
60 Гц | |
±0,5 % (Допуск выходной частоты) | |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ/THD) | < 3 % (линейная нагрузка) |
< 8 % (нелинейная нагрузка) | |
Электронное ограничение тока | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 мс) |
Вход | |
Входное напряжение | 48 В DC |
макс. 60 В DC | |
Входной ток | макс. 40 A |
Диапазон номинальной емкости | 7 Ач ... 200 Ач |
Ток зарядки | макс. 7 A |
Выход | |
Ток короткого замыкания | 650 A (< 1,5 ms) |
Общая информация | |
Возможность параллельного подключения | да |
макс. 5 | |
Возможность последовательного подключения | нет |
IQ-Technology | да |
Допустимый входной предохранитель | 40 A |
Датчик температуры | да |
Допустимый входной предохранитель | 40 A |
Вход | |
Позиция | 1.x |
Маркировка | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 1.1 (L), 1.2 (N), 1.3 () |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 2,5 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 2,5 мм² ... 6 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 2,5 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 2,5 мм² ... 4 мм² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Выход | |
Позиция | 2.x |
Маркировка | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 2,5 мм² ... 6 мм² |
гибкий | 2,5 мм² ... 6 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 2,5 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 2,5 мм² ... 4 мм² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Аккумулятор | |
Позиция | 4.x |
Маркировка | 4.1, 4.2 |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 4.1 (+), 4.2 (-) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 6 мм² ... 16 мм² |
гибкий | 6 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 6 мм² ... 16 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 6 мм² ... 16 мм² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 18 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Сигнал | |
Позиция | 3.x |
Маркировка | 3.1 ... 3.9 |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
жесткий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/без наконечника) |
Связь | |
Позиция | 5.x |
Маркировка | 5.1 ... 5.3 |
Технология подключения | |
Обозначение полюсов | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
Соединение провода | |
Тип подключения | RJ45 |
Интерфейс | Коммуникационный интерфейс аккумуляторного модуля |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | RJ45 |
Позиция | 5.x |
Крепление | Защелки |
Среда передачи | Twisted-Pair 4x2 |
Интерфейс | Коммуникационный интерфейс Параллельная работа |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | RJ45 |
Позиция | 5.x |
Крепление | Защелки |
Среда передачи | Twisted-Pair 4x2 |
Сигнальный вход Bat.-Start | |
Наименование, сигнализация | Bat.-Start |
Позиция | 3.x |
Обозначение полюсов | 3.7 (Bat.-Start) |
Малый сигнал | Соединение после SGnd с < 2,7 кОм |
Сигнал H-уровня | Открыто (> 200 кОм между Bat.-Start и SGnd) |
Сигнальный вход Remote | |
Наименование, сигнализация | Remote |
Позиция | 3.x |
Обозначение полюсов | 3.8 (Remote) |
Малый сигнал | Соединение после SGnd с < 2,7 кОм |
Сигнал H-уровня | Открыто (> 35 кОм между Remote и SGnd) |
Сигнальный выход Alarm | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | Сигнал тревоги |
Обозначение полюсов | 3.1 (Alarm) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальный выход Battery Mode | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | Bat.-Mode |
Обозначение полюсов | 3.2 (Bat.-Mode) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальный выход Power Good | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | Power Good |
Обозначение полюсов | 3.3 (Power Good) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальный выход Ready | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | Ready |
Обозначение полюсов | 3.4 (Ready) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальный выход P > PN | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | P>Pn |
Обозначение полюсов | 3.5 (P>Pn) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальный выход Service Required | |
Позиция | 3.x |
Наименование, сигнализация | Service Required |
Обозначение полюсов | 3.6 (Service Required) |
Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
Выходное напряжение | 24 В |
Ток длительной нагрузки | ≤ 20 мА |
Сигнальная земля SGnd | |
Функция | Сигнальная земля |
Опорный потенциал | для сигнальных входов и выходов |
Тип изделия | ИБП переменного тока |
Серия изделий | QUINT AC UPS |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Размеры изделия | |
Ширина | 150 мм |
Высота | 240 мм |
Глубина | 143 мм |
Отверстие | |
Диаметр | 5,5 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Настенный монтаж |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 4000 м (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
Ударопрочность | 30г, на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | 5 Гц ... 100 Гц, 0,7г (EN 60068-2-6) |
Системы бесперебойного питания | |
Обозначение стандарта | Системы бесперебойного питания |
Стандарты/нормативные документы | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
UL | |
Маркировка | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Излучение электромагнитных помех | Излучение помех |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | ± 6 кВ |
Воздушный разряд | ± 8 кВ |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | ± 2 кВ |
± 2 кВ | |
Выход | ± 2 кВ |
Сигнал | ± 2 кВ |
± 2 кВ (Коммуникация параллельного режима, аккумуляторный модуль) | |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Сигнал | 1 кВ (асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Вход/выход | ± 1 кВ (симметричный) |
± 2 кВ (асимметричный) | |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Сигнал | 10 В (асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 60 Гц |
Сигнал | 30 A/м |
Примечания | Критерий A |
Высшие гармоники и межгармонические колебания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-13 |
Высшие гармоники и межгармонические колебания | |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Номер артикула | 1136804 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CMU |
Ключ изделия | CMUW15 |
GTIN | 4063151072926 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4 900 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4 400 g |
Номер таможенного тарифа | 85371091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907918
-
QUINT-HP-COM/USB-SER - Интерфейсная плата 1252055
-
QUINT-HP-FAN - Вентилятор 1252068
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Кабель для передачи данных 2908217
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-кабель 2986135
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Программное обеспечение для конфигурирования 1252232
Преимущества для вас
Чистая синусоида в режиме обычного питания и питания от аккумулятора
Параллельная схема включения для увеличения мощности, резервирования или для системы 3 AC
Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
Коммуникационная платформа: Com.board с USB или последовательным интерфейсом
Компактная конструкция благодаря активному охлаждению
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс