Прочные корпуса противостоят воздействию грязи, воды, вибрации и высоким механическим нагрузкам.
При эксплуатации штекерных соединителей в особо тяжелых условиях и агрессивной среде необходимы надежные корпуса с высокой степенью защиты. Комбинируемые прочные корпуса HEAVYCON из трех наших серий позволяют создавать соединение, соответствующее вашим требованиям.
Семейство HEAVYCON STANDARD отличается широким ассортиментом прочных корпусов с различными направлениями отвода кабеля и креплениями. Комбинируйте сальниковый корпус по потребностям с монтажным, приборным или соединительным корпусом.
В наличии металлические коррозионностойкие корпуса HEAVYCON компактного типоразмера D7 и пластиковые корпуса с залитым кабельным вводом той же серии.
Промышленные штекерные соединители HEAVYCON EVO являются инновационным и экономичным решением для многих приложений, в которых требуется применение прочных решений Plug-and-Play. Поворотный кабельный ввод с байонетным зажимом сокращает количество хранящихся на складе изделий на 70 %.
При выполнении кабельной разводки в промышленных условиях важен каждый сантиметр. Кроме того, на штекерное соединение часто оказывает агрессивное воздействие окружающая среда. Для таких экстремальных условий у нас есть решение: соединители HEAVYCON ADVANCE.
HEAVYCON HPR предназначен для использования в транспортной технике. Сальниковые, блочные и приборные корпуса соответствуют общепринятым стандартам надежной передачи сигнальных и силовых цепей на рельсовых транспортных средствах.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Промышленные штекерные соединители 3D
"$pageName" в