Обзор автоматических выключателей

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели защищают ваше оборудование от токов перегрузки и короткого замыкания, целенаправленно отключая в случае неисправности только необходимую цепь. Для идеальной защиты в основу наших автоматических выключателей положены разные технологии: электронная, термомагнитная и тепловая. Оптимизируйте свой производственный процесс и сократите время простоя оборудования, используя наши устройств защиты от перегрузок.

Преимущества для вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря селективной защите предохранителями
  • Надежная защита ваших устройств – направленное отключение в случае сбоя
  • Разнообразное применение благодаря использованию различных механизмов отключения и небольшому шагу номинальных токов
  • Решения для многих приложений благодаря широкому ассортименту продукции
Электронные и термомагнитные автоматические выключатели

Электронные и термомагнитные автоматические выключатели

Различные технологии силовых автоматических выключателей

Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
  • Термомагнитные силовые автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
Конфигуратор CAPAROC
Ваша персонализированная система автоматических выключателей

Скомпонуйте персонализированную систему автоматических выключателей для своих требований. Дополнительно Вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.

Выбрать конфигурацию сейчас
Человек перед монитором с конфигуратором CAPAROC на экране

Направленное отключение

Силовые автоматические выключатели обычно защищают электрооборудование по отдельности. В случае сбоя они целенаправленно отключают только неисправный исполнительный элемент или датчик в пределах неисправной цепи.

Это значит для Вас: производственный процесс протекает без перебоев.
Исходя из выполняемых функций автоматические выключатели подразделяются следующим образом:

  • Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
  • Термомагнитные защитные выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности
Время срабатывания при перегрузке

Время срабатывания при коротком замыкании

Для оптимальной защиты Вашего приложения подходит

Тепловые автоматические выключатели подходит не подходит Перегрузка
Термомагнитные силовые автоматические выключатели подходит идеально Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности (благодаря характеристике срабатывания SFB)
Электронный автоматический выключатель идеально идеально Перегрузка, короткое замыкание и провода большой протяженности
Электронный журнал
Краткий обзор ассортимента

Наши автоматические выключатели позволяют надежно и безопасно защитить установку от перегрузки и тока короткого замыкания. Познакомьтесь со всем нашим ассортиментом электронных, термомагнитных и тепловых силовых автоматических выключателей.

Открыть электронный журнал
Выбор ассортимента автоматических выключателей
Название брошюры CAPAROC

Более подробная информация об автоматических выключателях в виде электронного журнала

Здесь Вы можете получить более подробную информацию в цифровом виде о наших автоматических выключателях. Посмотрите электронный журнал или загрузите наши брошюры в формате PDF.

Автоматический выключатель и силовой автоматический выключатель показаны рядом друг с другом

Автоматический выключатель или силовой автоматический выключатель?

Автоматические выключатели:
• Функция: Защита отдельных приборов или небольших цепей от перегрузки и короткого замыкания.
• Область применения: В основном используется в цепях управления, сигнальных цепях или для защиты электронных устройств.
• Мощность: Низкая коммутационная способность, но идеальное решение для защиты чувствительных устройств.
• Возможность повторного использования: После срабатывания может быть включен снова.

Силовые автоматические выключатели:
• Функция: Защита электрических установок от перегрузки и короткого замыкания.
• Область применения: Используются в главных распределительных щитах и крупных электроустановках.
• Емкость: Способны коммутировать и прерывать высокие токи короткого замыкания.
• Возможность повторного использования: После срабатывания также могут быть включены снова.